235-5974: CA 支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    235-5974: CA 支重轮总成

    零件号: 235-5974
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    SystemOne™ 托链轮(锻造)

    描述:

    • 托链轮可以支撑并引导履带上的机器,并提供履带张紧支撑。


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 8.8
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(in): 7.9
    • 螺栓尺寸(in): 0.3937
    track type tractors
    D6R, D6RIII, D6TXWVP, D6RIIXL, D6RIIIXW, D6RLGP

    pipelayer
    PL72

    track-type loader
    963K, 963C, 963D, 973D

    track-type tractor
    D6R III D6R II D6R STD D6T, D6R XL D6T XL D6T LGP D6T XW D6T XL PAT D6R, D6T LGPPAT D6T XW PAT D6R LGP