116-7462: 半箭头铲刃保护
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-7462: 半箭头铲刃保护

    零件号: 116-7462
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    半箭头铲刃保护

    描述:
    半箭头式铲刃覆盖住前缘,从而保证材料平滑过渡。

    特性:
    焊接式半箭头铲刃可用于将铲斗定制为具有侧杆保护功能,例如配备侧铲刀以提升穿透性,或者配备齿间段以减少扇形缺口。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 1.77
    • 长度(in): 16.5
    wheel-type loader
    980K, 982M, 988F II 988K, 980H, 986K, 988F, 980M, 980G II 980G, 988G

    wheel loaders
    980M

    excavator
    374D L 345D L 385C FS 365C 375-A L 5110B 385C L 374F 385C, 374F L