195-7154: K Series™(垂直销)齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    195-7154: K Series™(垂直销)齿座

    零件号: 195-7154
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    K150 中心无冲击力(垂直销)齿座

    描述:
    K150 中心无冲击力齿座适用于斜角为 22.5 度的 70 mm 基刃

    特性:
    Cat® 双带齿座的型线低于齐平安装齿座,可产生更大的穿透力和更高的生产力

    建议应用:
    轮式装载机铲斗

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 中心
    • 机型: 装载机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: K150
    • 附件: 焊接式
    wheel-type loader
    992K, 992D, 992G