132-1035: 分段式铲刃保护
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    132-1035: 分段式铲刃保护

    零件号: 132-1035
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    分段式铲刃保护

    描述:
    非常适合于移动具有中等冲击力和中等磨蚀性的再处理材料。

    特性:
    Cat® 段拥有更多前缘耐磨材料,可延长使用寿命并减少您在零部件上的投资。可翻转段增加了前缘耐磨材料,可减少零部件。这些段各自有一个单独的中心,还有单独的左侧和右侧槽帮用来容纳铲基刃。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 1.37
    • 长度(in): 8.85
    wheel-type loader
    924F

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT24F, IT28F

    track-type loader
    953C, 963C