107-3469: 固定器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    107-3469: 固定器

    零件号: 107-3469
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    J450、460 重负荷固定器组件

    描述:
    J450 和 J460 重负荷固定器组件是一种两线圈固定器,对销的抓握力远高于标准销和固定器。螺旋弹簧座可以吸收侧载,消除固定器伸展问题。固定器在正确就位后便无法旋转,可减少销与固定器之间的摩料造成的磨损。

    对于齿尖使用时间过长、销与固定器间已发生磨损或者齿尖侧载已导致固定器伸展的应用,这种精心的系统设计有助于减少销移动现象。重负荷固定器支架为乳白色,以便与标准固定器组件的黑色固定器支架区分开来。

    应用:
    • 与特定重负荷销一起使用
    • 适用于安装 J450 和 J460 齿尖和齿座

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 1.80
    • 高度(in): 0.45
    wheel-type loader
    986K 988G 986H 988F II 980G 980G II 972H 980K 980F II 980C 988F 988H 988B 992G 972K 980F 980H

    wheeled excavator
    M318 M312 M315 M320

    excavator
    320-A 350-A 336E L 350 L 326D2 L 336F L XE 330B L 323D2 L 322B LN 330F L 330D L 326F 329D2 L 330-A LN 330C L 336D2 329E L 326F LN 330D2 325D L 345B II 340D2 L 330B 349D 336F L 326D2 352F 322 L 330C 349E 325B L 322-A L 345D 329F L 349D L 325C 326D L 322C 336E 336D2 L 336D L 349E L 322-A LN 322N 324D 325D 349F 330-A 345B 345B L 325-A 330C LN 336D 235C 320-A L 336F XE 325 L 322 LN 330-A L 324D L 326F L 340D L 330D 325B LN 320 L 330-A L 330 LN 329D2 330B LN 235D 336D2 LXE 330D2 L 245D 385B 324E 312E 322B L 350-A L 345D L 324E L 323D L 325-A FM L 336D2 GC 336 330 L 345C 336E LH 325-A L 329D 336D2 L XE 322-A N 336D2 XE 312E L 320N 329D L 336E H 320-A N 329E 336F 330F 320-A S 349F L

    track-type loader
    973 973D 973C

    work tool
    MP345 MP324 MP318 MP332 MP365