107-8559: 固定器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    107-8559: 固定器

    零件号: 107-8559
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J550 重负荷固定器组件

    描述:
    J550 重负荷固定器组件是一种两线圈固定器,对销的抓握力远高于标准销和固定器。螺旋弹簧座可以吸收侧载,消除固定器伸展问题。固定器在正确就位后便无法旋转,可减少销与固定器之间的磨料造成的磨损。

    对于齿尖使用时间过长、销与固定器间已发生磨损或者齿尖侧载已导致固定器伸展的应用,这种精心的系统设计有助于减少销移动现象。这款重负荷固定器支架为乳白色,以便与标准固定器组件的黑色固定器支架区分开来。

    应用:
    • 与特定重负荷销一起使用
    • 适用于安装 J550 齿尖和齿座

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 2.10
    • 高度(in): 0.43
    wheel-type loader
    980G II 992K, 992D, 990K, 992G, 994D, 993K, 980H, 988H, 994, 990 II 972K, 990, 988G, 988F, 992C, 990H, 986K, 972H, 986H, 980K, 994F, 988F II

    wheel loaders
    994H

    wheel dozer
    834H, 834G

    excavator
    329D2 L 345B II 5110B 350-A L 326F, 330-A L 336D L 365C 336D2 LXE 365B II 375-A 349E L 336E L 5130, 330D L 329D2, 350 L 324D, 349E, 330F, 345D L 345C, 349D2, 330 LN 330D, 324D L 336 328D LCR 325B L 336E, 330-A L 336D2, 326D2, 320N, 330 L 320-A S 345B L 330D2 L 365B, 340D L 349D2 L 245D, 235C, 365B L 336D2 L 326D2 L 336D2 GC 329F L 329D L 245B, 385B, 320-A L 330C LN 330D2 320-A N 330B LN

    track-type loader
    973D, 973

    track excavators
    349D2L, 349D, 345DLVG, 345D, 374DL

    work tool
    MP345 MP324 MP365 MP332 MP318