114-0359: 固定器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-0359: 固定器

    零件号: 114-0359
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J350 重负荷固定器组件

    描述:
    J350 重负荷固定器组件是一种两线圈固定器,对销的抓握力远高于标准销和固定器。这种螺旋弹簧座可以吸收侧载,消除固定器伸展问题。固定器在正确就位后便无法旋转,可减少销与固定器之间的磨料造成的磨损。

    对于齿尖使用时间过长、销与固定器间已发生磨损或者齿尖侧载已导致固定器伸展的应用,这种精心的系统设计有助于减少销移动现象。这款重负荷固定器支架为乳白色,以便与标准固定器组件的黑色固定器支架区分开来。

    应用:
    • 与特定重负荷销一起使用
    • 适用于安装 J350 齿尖和齿座

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 1.60
    • 高度(in): 0.50
    wheel-type loader
    966G II 950F II 972G, 970F, 966G, 962G II 966F, 950G II 986H, 966D, 966H, 950H, 980G II 980F II 972M, 988K, 988H, 988F II 972H, 992K, 966M, 980H, 972G II 966F II 990 II 990K, 980C, 950B/950E 988G, 966M XE 966K XE 960F, 972M XE 988B, 966L

    track type tractors
    D6R, D7E, D7R, D6T, D5E, D6G, D6TXEXLVP D6VP D6, D6TXEXW, D6MLGP, D6TXL, D6RIILGP, D6NLGP, D6RXL, D6HIIXL, D6RIIXL, D6RXR, D6GSR, D6RIII, D7RII, D5RXL, D4HIILGP, D7RXR, D7RIILGP, D5MXL, D6TXLVP, D6TLGPVP, D6TXWVP, D6RLGP, D6NXL, D6TXW, D6RXW, D4HIIIXL, D6RIIIXL, D6MXL, D6RII, D5R2XL, D6TLGP, D5HIIXL, D6HIIXR, D6K2LGP, D7ELGP, D5NLGP, D6R2, D7RLGP, D6K2XL, D6RIIIXW, D6T2XW, D6T2XL, D5TXL, D6T2LGP, D5NXL, D5MLGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6RIIXW, D6T3XW, D6T3XL, D6RIIILGP, D7RIIXR, D6-20VP D6KXLARMY, D6KLGP, D5R2LGP

    backhoe loaders
    446D

    track-type loader
    963C, 973, 973C, 963K, 963B

    work tool


    motor grader
    160M 2 140M 3 AWD 12H NA 14M-3 24, 12M 3 12M 2 160M, 12G, 120M, 163H NA 140M 3 140, 140H, 120M 2 140H ES 12M 3 AWD 160H, 160K, 140H NA 140G, 14H NA 160M 3 14G, 16H NA 12H ES 130G, 24H, 140M, 160H NA 14L 140M 2 160H ES 160M 3 AWD 14M3, 12H, 12M, 140K 2

    wheeled excavator
    M322C

    wheel loaders
    982M, 980M, 972M, 966H, 988K, 980H, 988H, 950M, 966L, 950K, 992G, 950G, 966F, 980G, 966G, 950F, 962G, 972H, 980L, 972K, 972G, 992K, 990, 990H, 980K, 986K, 970F, 972L, 966M, 988F, 962M, 962H, 950E, 990K, 960F, 980F, 966K, 962K, 950H, 988G, 966E, 962GII, 966KXE, 950GII, 966FII, 972MXE, 980GII, 972GII, 966GII, 950FII, 966MXE, 988KLRC, 980FII, 992KLRC, 990KLRC

    log loaders forestry
    320BLL

    motor graders
    12G, 16M, 120M, 14M, 16M3, 18M3, 160M, 143H, 12K, 160H, 14H, 140G, 160K, 12H, 12M, 120K, 140K, 140H, 140M, 24M, 16H, 163H, 120MAWD, 140HNA, 140MAWD, 14LAWD, 160M3AWD, 12HNA, 160MAWD, 160HNA, 140K2, 120M2, 12M3, 120M2AWD, 140M2, 12M3AWD, 160M2AWD, 140M3, 160M2, 140M3AWD, 140M2AWD, 24N, 140GC 140-13AWD, 140-13, 160M3, 12M2AWD, 12M2

    track loaders
    963C, 963K, 963D, 973D, 963BLGP, 963CLGP, 973CLGP

    excavator
    322 L 320D2, 225D, 322C, 320E L 330-A LN 330B L 320E LRR 320E LN 320D2 GC 320-A L 321D LCR 320C, 330-A 320B N 320-A 320D, 320D L 312E L 320 L 320D2 L 320-A N 320B L 320D LRR 323F 320E, 320 GC 320D GC 323, 322-A N 320B U 325-A 320B S 325C, 318D2 L 330-A L 325F 245B, 330-A L 325-A LN 323D L 322B L 320B FM LL 323D2 L 325 L 318B N 231D, 322-A L 323F L 320D3 322-A 325-A L 325B L

    wheel tractor-scraper
    633E

    track excavators
    320B, 320C, 324D, 322C, 320D2, 325B, 320, 330BL, 345BIIL, 325BL, 320CS, 322BL, 320CL, 330L, 320BN, 325CL, 325BLN, 322L, 325, 330, 322B, 320N, 245D, 320BL, 320BLU, 323D2L, 320-07, 320-01GC, 323-07, 320D2L, 320DLRR, 320CU, 321DLCR, 322CL, 320D, 318D2L, 323DL, 322CLN, 320DL, 320BS, 320CLRR, 320DRR, 323FL, 320BLN, 318C, 325CCR, 322, 325L, 320S, 322LN, 330LN, 225DLC, 325FLCR, 323D3 312E, 316EL, 320E, 320EL, 320CLU, 320ERR, 320D2GC, 322BLN, 320ELN, 325LN

    track-type tractor
    D6R II D6T XL PAT D6T LGP D6N LGP D6R, D6K LGP D6N D7R XR D6T, D7R II D5R2 D7E LGP D6K2 XL D6H XL D5M D6T LGPPAT D6M D5N D6T XW PAT D6K2, D7R LGP D4H XL D6H, D6T XL D5R XL D6T XW D4H III D7E, D6K XL D5H, D6R LGP D6R III D6K2 LGP D6N XL D7G2 D6G SR D5H XL D5R LGP D6G2 XL D6R XL D6R STD D6K D4E SR D6H XR D4H