116-7409: 固定器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-7409: 固定器

    零件号: 116-7409
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    J400 重负荷固定器组件

    描述:
    J400 重负荷固定器组件是一种两线圈固定器,对销的抓握力远高于标准销和固定器。螺旋弹簧座可以吸收侧载,消除固定器伸展问题。固定器在正确就位后便无法旋转,可减少销与固定器之间的磨料造成的磨损。

    精心的系统设计可减少以下情况下发生的销移动现象:齿尖使用时间过长、销与固定器已发生磨损,或者齿尖侧载造成固定器伸展。这款重负荷固定器支架为乳白色,以便与标准固定器组件的黑色固定器支架区分开来。

    应用:
    • 与特定重负荷销一起使用
    • 适用于安装 J400 齿尖和齿座

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 1.6
    • 高度(in): 0.5
    wheel-type loader
    980H 966G II 980G 980G II 972G II 980K

    excavator
    336F 329D2 L 320-A 320C 322 L 336D2 L 320B L 336E L 320B 330-A 312E L 330D 231D 326F 330-A L 330D2 L 330D2 323D L 322B L 329E L 325B L 330 LN 320C FM 321C 322-A L 330 320D2 324E L 320B S 320D2 L 329D 329D2 325C 320D L 326D2 L 330B LN 336E 326F L 320N 325 L 324D 326D2 325C L 325B LN 325-A L 325D L 330 L 320-A N 329D L 322C 330-A L 325-A 329F L 325-A FM L 320B FM LL 336F L XE 322-A LN 329E LN 330D L 329E 320D 336F XE 325D 336D2 GC 326F LN 330C 320D GC 330C L 330F L 336D2 324D L 322-A N 330B L 320 320-A L 330C LN 325B 320-A S 245D 336F L 322B 320 GC 322-A 323D2 L 320B LL 320B N 312E 322B LN 330-A LN 336F LNXE 320D2 GC 325 LN 336E H 324E LN 336 GC 336E LH 320 L 330F 330B 336F LN XE 323 345B II 326D L 322N 322 LN 324E 330 GC 336E LN 325-A LN