149-5733: 固定器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    149-5733: 固定器

    零件号: 149-5733
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J300 重负荷固定器组件

    描述:
    该 J 系列重负荷固定器组件在齿尖侧加入了平垫圈,因此可以将销安装在齿尖的任一侧。这种两线圈固定器对销的抓握力远高于标准销和固定器;可以在铲斗齿尖的整个生命周期内保持这种抓握力。

    对于齿尖使用时间过长、销与固定器间已发生磨损或者齿尖侧载已导致固定器伸展的应用,这种精心的系统设计有助于减少销移动现象。

    应用:
    • 设计用于适配某些 J 系列齿座

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 1.20
    • 高度(in): 0.40
    wheel-type loader
    924G, 924HZ, 962G, 924F, 938F, 924H, 930K 924GZ, 950G, 928G, 938G, 930M 914G, 938K 924K 930G, 938G II 926M 938H, 930H, 928HZ, 938M 914G2

    wheeled excavator
    M312, M315, M313D, M315D2, M314F, M313C

    wheel loaders
    938K

    3000
    C4.4

    backhoe loaders
    434F2LRC, 432F2, 428F2, 432F2LRC

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT14G2, IT28G, IT38G II IT14G, IT38F, IT38G, IT28F, IT12B, IT38H

    excavator
    312-A 312C, 312D, 325C, 325B LN 320C, 311C 320B, 312D2 L 330-A L 312D L 318D2 L 320B S 320B L 318B N 317B L 317B LN 313D2, 312B L 322B L M315F, 318B, 312E, 318C, 315-A 314D LCR 314D CR 325B L

    track-type loader
    953K, 939C, 963C, 939, 953D, 953C

    wheel tractor-scraper
    613C II 613G, 613C

    mini hydraulic excavator
    308D 308E 307E 308E2 CR 307E2 307D

    track excavators
    312D2L, 312D2GC, 313D2L

    track-type tractor
    D5K LGP D3K2 LGP D5K2 XL D3G, D4K XL D4K2 XL D3K2 XL D3K LGP D4K LGP D5G, D4K2 LGP D4G, D3K XL D5K2 LGP D5K XL