220-9090: 固定器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    220-9090: 固定器

    零件号: 220-9090
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    K80、K90、K100 全驱动式固定器

    描述:
    K Series™ 全驱动式固定器是垂直式固定系统(VRS,Vertical Retention System)的一部分,该系统有利于快速轻松地更换齿尖。这款 K Series 固定器在每次更换铲尖时均提供全新锁紧接口,从而提高固定可靠性。

    应用:
    • K80、K90、K100 全驱动式齿尖和齿座系统

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 2.36
    • 高度(in): 0.57
    wheel-type loader
    962 966H, 962H, 972M XE 982M, 950M, 938G, 962L, 962G II 960F, 962G, 980M, 980H, 950G II 962M, 966G II 950H, 972M, 966M XE 950M Z 962K, 950K, 966M, 972H, 966L, 980G II 950 GC 972G II 980L, 966K, 972K, 972L, 938H, 980K, 950G, 966K XE 950L, 938G II 962M Z

    wheeled excavator
    M320D2, M318C, M314F, M322D MH M322F, M322C, M316D, M318C MH M318D, M318F, M315C, M315D, M316C, M322D, M316F, M320F, M322D2 MH M317D2, M318D MH M322D2, M324D2 MH

    material handler
    MH3022, MH3024

    wheel loaders
    950M, 972K, 972MXE

    track loaders
    973D, 963D

    engine - machine
    3046

    wheel excavators
    MH3024

    excavator
    320D LRR 320E L 323D, 336E LN 320, 336D, 320D2 GC 336D L 326F, 336E LH 318C, 329D L 321D LCR 320F L 325C L 320 GC 316E L 328D LCR 323D2 L 330C, 335F 320D, 323D L 324D L 320C, 325D L 323F L 320D2, 330D L 336F L 329D2 L 325C, 320D2 L 325D, 315C, 318D2 L M317F, 322C, 345C L 324E L 326F L 323D LN 329D2, 336E L 340F, 330C L 322B L 323E L 330, 320D L 329E, 336F, 320E LN 329D LN 318F L 324D, 330D2 L 324E, 315D L 323E SA 345C, 323F 323, 336D LN 336F LN 324D LN 336D2, M315F, 323D SA 329D, 330F

    track-type loader
    973C, 963K, 953C, 953K, 973, 953D, 963C

    track excavators
    330DL, 336DL, 336EL, 336FL, 320-01GC, 323-07, 330-07GC 320-07GC

    work tool