232-0170: 掘地工具固定件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    232-0170: 掘地工具固定件

    零件号: 232-0170
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    固定器

    描述:
    K 系列无冲击力标准固定器(K170)

    特性:
    垂直式固定系统可实现铲尖的快捷更换。提供用于每次铲尖更换的全新锁紧接口以提高固定可靠性。

    建议应用:
    K170 无冲击力铲尖和适配器系统

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 4.31
    • 高度(in): 1.67
    wheel-type loader
    992K 993K 994F 994H 992G

    excavator
    385B 385C 374F L 385C L 390D