232-2139: SLA 挡圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    232-2139: SLA 挡圈

    零件号: 232-2139
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    固定器

    描述:
    K 系列无冲击力重负荷/熔渣固定器(K130)

    特性:
    垂直式固定系统可实现铲尖的快捷更换。提供用于每次铲尖更换的全新锁紧接口以提高固定可靠性。

    建议应用:
    K130 无冲击力铲尖和适配器系统

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.29
    • 高度(in): 1.30
    wheel-type loader
    990K 980M 982M 990H 988H 980K