4K-0008: 螺塞
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4K-0008: 螺塞

    零件号: 4K-0008
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    wheel-type loader
    966C, 988, 980B, 950, 980, 972G

    track-type loader
    977L, 977K, 955 977H, 951, 977A

    wheel tractor-scraper
    623B