179-1732: 六角头螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    179-1732: 六角头螺栓

    零件号: 179-1732
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    公制,粗牙螺纹 UNC

    螺栓材料硬度和罗纹设计可提供很高的强度和抗螺栓罗纹剥离性。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 涂层表面备注: Caterpillar 正在将很多螺栓从镀锌更改为锌薄片涂层表面。全新的涂层可将防腐蚀保护提高至 720 小时。在现用的电镀螺栓的存货消耗完之前,在清货过程中,您可能会收到上述任一种涂层表面的螺栓。
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 表面处理: 锌薄片
    • 颜色备注: 采用全新的锌薄片涂层表面的 M6 至 M12 大小的螺栓将为黑色。采用全新的锌薄片涂层表面的 M14 至 M36 大小的螺栓将为灰色。在现用的涂层表面的库存消耗完之前,您可能会收到现用的螺栓颜色或新的螺栓颜色。
    wheel-type loader
    972K 966K XE 966K

    paving compactor
    PS-500

    excavator
    320C

    pipelayer
    561N

    track-type tractor
    D6N D5N