1D-4631: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-4631: 带帽螺钉

    零件号: 1D-4631
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 手柄长度 - 2(in): 2.25
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    motor grader
    16H NA 16H 16 16G

    wheel-type loader
    988

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512

    track-type skidder
    125C 120C

    wheel-type skidder
    518 FB518 515 120C 525

    wheel dozer
    824B 854G

    off-highway truck
    777 768C 776 772B 773B 769C 789

    pipelayer
    589

    excavator
    235C 245 235B 231D 235 245B 235D 245D

    track-type loader
    973 931B 983 977K 977L 931 977 983B

    engine - industrial
    3512 G3512 G3508 SR4

    wheel tractor-scraper
    637 631G 637G 637D 615C 641 633E 639D 623G 623F 631E 631D 641B 615C II 611 631B 637E 631C 633D 633B 633 637B 615 630B

    track-type tractor
    D7H 9C 8 9S D9R D7R XR 57H 7U D9T 11 D5B D7R II D8K D3B D9L 7A D8L D9H 10U 153 9SU 7S 8S D7R 8D 7SU 10 8U D10N 183B 9U 59L 11SU 8A 58 7 9 9A 163 5S D10 3S 57 9B 59 55 10C D3 53 D9G 10S 3P 11U 59N D9E 5 D10R D9N D10T D7R LGP 6 5A 7S LGP 10SU D11N 58L 3