9X-8889: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-8889: 螺栓

    零件号: 9X-8889
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 手柄长度 - 2(in): 1.75
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    wheel-type loader
    994H 994 994D 994F

    engine - generator set
    3508 3516B G3520C 3512B 3512 3516 C280-16 3508B

    petroleum products
    TH48-E70

    off-highway truck
    785C 789D 784C 785D 793B 793C 789C

    marine products
    3616 3516B 3512E 3512C 3516E 3516C C280-16 3608

    engine - industrial
    3512E 3516E 3512C

    articulated dump truck
    D350E D400E

    wheel tractor-scraper
    615C TS225 TS220 TS185 TS180 615C II

    track-type tractor
    D11R D6R D5E D6R II D11T D10R D10T2 D6D D10N

    oem solutions
    CAT WDS