2J-3505: 六角头螺母
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2J-3505: 六角头螺母

    零件号: 2J-3505
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    六角头螺母

    描述:
    Cat® 紧固件零件根据尺寸、强度、夹持负载和过往性能而为特定应用设计,这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。

    特性:
    • Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高
    • 强度和质量 — 紧固件符合或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。
    • Cat 螺栓、螺母和垫圈设计为一个协同运转的系统,可最大限度提高夹紧力。
    • 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)。

    应用:
    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个基于性能的系统,可产生持续一致的高夹紧力。Cat 紧固件可帮助全球大多数机器和车间应用完成构建、保养或修复,值得信赖。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 孔螺距: 9
    • 材料描述: ISO 12 级或 SAE 8 级等效
    • 涂层: 磷酸酯和机油
    • 螺母型号: 铲刃螺母
    • 螺母宽度 - 3(in): 1 5/16
    • 螺母高度 - 2(in): 0.75
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8/2009
    engineer support tractor
    C18

    earthmoving compactor
    816 836K 836 826B 815 836G 826K 816B 826H 826C 815F 816K 826G 815K 836H 815B 815F II 825 826G II 825G 816F II 816F

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    992 950 966H G910 966M 980F 980B 966R 988 962M 966E 950M 980K 966C 972G II 992C 950B/950E 966K XE 962K 972H 950E 920K 914M 910F 950B 992B 980F II 914K 914G 910K 966M XE 910G 980M 972L 980C 972K HIN2021D 910 966G II 980 966G 910M 972G 972M 966D 966K 910E 918M 950K 972M XE 914G2 966L

    engine - generator set
    3512 3412C PMG3516 3508B PM3412 G3512 3406C 3512C 3508 3406B 3512B PM3508 3456 3306B 3516E 3412 3508C 3406 G3306 PM3516

    petroleum products
    CX31-P600 WS063 CX31-C15I 3516C C27 CX35-P800 WSP063 C32 C15 C18 TH35-E81 TH35-C15I

    wheel-type skidder
    508 525C FB518 525 525B 535B 545 545C 535C 515

    off-highway truck
    777C 769 793F 793C 773E 789B 775E 785 785C 773 777G 773B 777F 776 777E 769B 793B 785B 777D 793F CMD 772B 768B 784C 793F OEM 775D 776D 773D 784B 785G 772 789 777 773GC 785D 793D 793 789C 793F XQ 776B 776C 775B 768C 789D 773F 777B 769C 775F

    tillage
    TL2 730 TL2 530 TL2 930

    engine - industrial
    3406B 3512 C15 C-16 3406E G3406 3412E 3516 C-15 3406C G3412 3406 3508B 3508 3456 HT400 C18 3412C SR4

    track-type loader
    977K 955L 933C 955 977H 955K 931C 931 951 963 977 931C II 931B 943 953 977A 933 977L 935C 935B 935C II

    articulated dump truck
    D300D D300E D350C D35C D25D D350D D250D D30D D400E D40D D350E D20D D550B D44B D400 D25C D30C D35HP D250E D400D

    work tool
    VRG30 BLADE 834G G320 836G G315 G330 VRG40 VRG50

    forest products
    533 TK381 TK370 TK380 TK371 HA870 HA771 HA871 HA770 543

    motor grader
    140K 120K 12G 16G 12K 143H 160H ES 140H 120K 2 130G 120G 140G 16H NA 12F 14E 160G 12H NA 140M 3 14G 135H 120L 12M 3 AWD 12H 120H 140H ES 120 120H NA 160H 160M 3 140H NA 120H ES 160K 14M-3 12H ES 160M 3 AWD 160H NA 14H 140K 2 12M 3 163H NA 12E 16H 135H NA 140M 3 AWD 14H NA 163H 140 14M3

    wheel dozer
    814K 824C 834B 834K 824S 814F 824B 814 824G II 824 834S 814B 824K 814S 824G 834G 834H 834U 834 824H 814F II

    integrated toolcarrier
    IT12B IT14G IT12 IT14F IT14G2 IT14B

    excavator
    215 325C 329D L 320C 328D LCR 324D L 320D 340F 335F LCR 335F 325B L 340F L LRE 320D L 325D L

    pipelayer
    561D PL87 589 PL83 561C 587T 561N 583K 561M 587R

    marine products
    3516 3512B 3508B 3512

    wheel tractor-scraper
    623B 637 621 637D 637E 631E 623F 633D 621E 633 621B 623G 631C 631D 651 639D 623H 623E 627B 627E 621S 666 631B 641 633E 657E 615 633B 666B 657 615C 615C II 623K LRC 623K 637B

    track-type tractor
    8U 141 D4E D5 D7H D4D D6D D6E 8 140 9A D6C 5S 7S 8C D6R III D7R II D5B 53 10U 9R D4E SR 143 7A 8S 10C 57 D9H 6S 9U 9S 9 163 153 8A D7R 5A 7U 4A D8L D7R XR 10S D7R LGP 9C 6 D7E 10 4S 8R D7G 6A 4 D3 D6T 59L 57H 7SU 5 55 D9N 58 D6T XW D5E 59N D6G SR 7 D7G2 D6F SR D10 D6T XL D5R2 D6N D6T LGP 183B 3 10SU D7F 8D 7S LGP D7E LGP 59 D6G2 XL D6G D6E SR D8N 58L D6G2 LGP D9L 9SU D8K D6D SR D10N

    load, haul, dump
    R1600G R1600 R1600H

    oem solutions
    CAT WDS