2J-3506: 六角头螺母
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2J-3506: 六角头螺母

    零件号: 2J-3506
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    六角头螺母

    描述:
    Cat® 紧固件零件根据尺寸、强度、夹持负载和过往性能而为特定应用设计,这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。

    特性:
    • Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高
    • 强度和质量 — 紧固件符合或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。
    • Cat 螺栓、螺母和垫圈设计为一个协同运转的系统,可最大限度提高夹紧力。
    • 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)。

    应用:
    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个基于性能的系统,可产生持续一致的高夹紧力。Cat 紧固件可帮助全球大多数机器和车间应用完成构建、保养或修复,值得信赖。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 孔螺距: 10
    • 材料描述: ISO 12 级或 SAE 8 级等效
    • 涂层: 磷酸酯和机油
    • 螺母型号: 铲刃螺母
    • 螺母宽度 - 3(in): 1 1/8
    • 螺母高度 - 2(in): 0.64
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4/2010
    engineer support tractor
    C18 30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    950G 972G 980G II 980F 950 926E 966G 920 966C 982M 980C 924K 966E 980H 910F 962H 910E 966M 930 950M 962G II 972H 980M 962G 936E 962 994 930R 972M 918M 966D 980K 960F 962M Z 966M XE 992G 970F 972K 972M XE 914G 950B 916 914K 950F 950E G936 980F II 950B/950E 930T 966F 926 972G II 936 910 966L 962L G910 950 GC G916 988B 950F II 966G II 966H 950L 962K 950G II 950K 966K 972L 910M G926 992B 920K 950H 992 962M 980L 988F 980G 930K 914M 950M Z 994F 930M 910K 910G 988 966R 924F 914G2 966F II 966K XE 994D 924H 994H

    challenger
    65E 75C 85E 75E 65D 70C 75 65C 85C 65 75D 95E 65B 85D

    engine - generator set
    3412 G3516C 3412C G3516 3516B 3516C G3516B 3512B G3508 G3512 G3306 C9.3 G3516E 3508B G3520C 3516E G3412C G3520H C175-16 3516 PM3512 3406C G3520E 3406B 3512C C32 3208 3408C 3508 3456 3512 PP3516 XQG400 3306 G3520B 3406E C15 PMG3516 PM3508 G3520 3304B G3516H CG137-12 3408 D398B PM3516 3306B C27 3408B G3412 D399 D379B 3126B 3608 G3512H C280-16 G3512E

    wheel-type skidder
    518 525 545D 525D 555D 535D 545 535B 508 545C 120C 518C 525B 515 535C 525C FB518

    off-highway truck
    769C 777D 773E 69D 775D 789 773B 785C 785G 769D 773D 768C 776 772 777E 776D 793C 775G LRC 777G 777 789D 789B 772B 775B 795F AC 789C 797B 777B 775G 776B 776C 785 784C 771D 775E 771C 785D 793 775F MT4400D AC 797 777C 793D 784B 785B 773 793B

    track-type loader
    955K 951C 955L 951B 941 955 963 941B 973 951 977K 931C II 931B 977 931 933 935C II 983 933C 973C 931C 955H 963C 963B 977L 973D 935B 935C

    engine - industrial
    3412 3408 C-9 C-12 G3608 3516E C18 C280-16 3512B 3512C 3508 G3520J D399 CG137-12 G3508J PMG3516 3516 D398B 3412E 3508B 3408B G3516 G3408B G3512 G3406 3512 G3508 G3516C 3512E C32 G3612 3516B 3516C G3616 G3408C 3412C G3520B CG137-08 SPT343 3406 3408C G3512J G3412 C15 3508C SPF343C 3176B 3408E 3196 G3508B C27 G3516B G3606 G3512E G3512B G3408 D379 SPF343 C-16 G3512H C-15 G3516E G3516J G3606B 3176C D398 D379B SR4

    articulated dump truck
    730C2 EJ 730 740C D250B 730C 740B D400D 725 745C 740 GC 730C2 D20D 745 D300E 735B 725C D250D D400 D300B D35C D30D 725C2 D350D 735 D350C D40D 740 735C D25D D400E II D25C D300D D30C D350E D350E II D250E D400E

    mini hydraulic excavator
    308C 308E2 CR 303.5E2 CR 305.5E 301.7D 301.4C 307E2 303.5E 302.7D 305E2 CR 302.4D 305E 301.7D CR 307C 305.5E2 CR

    motor grader
    160M 3 160M 120H ES 12M 120M 12M 3 140M 2 160H 12H ES 160H ES 12G 135H 120H 12E 160H NA 12H 12M 3 AWD 120G 130G 14G 140G 140M 140M 3 AWD 120 120K 140M 3 120L 14H 12H NA 12M 2 16H NA 140K 14M-3 16M3 16M 120M 2 140 120K 2 14E 140K 2 160M 2 135H NA 12F 16H 120H NA 16G 160K 160G 16 12K 14M 163H NA 143H 14L 18M3 140H NA 14H NA 140H 160M 3 AWD 14M3 140 GC 140H ES 163H

    wheeled excavator
    M322F M316F M320F M314F M318F

    paving compactor
    CS-531 CP-533 CP-563 CP-653 CP-563C CS-533 CS-563 CS-563C CP-533C CS-583C CP-433B CS-573C CS-433B CS-653 CS-583 CS-643 CS-573 CS-533C CP-643 CS-531C

    underground articulated truck
    AD55B AD60

    excavator
    320-A N 320C 320B L 312B 5130 235C 215 324D LN 320N M318F 325-A LN 312C 225 245B 315B L 320-A L 320 L 321C 315D L 219 320-A 320B S 315C E180 322 L 314C 5130B 235 325 LN 225D 322C 311D LRR 235B 330 LN 325-A L 330-A L 229D 324D L 320B 325-A 320B N 314D CR 311C E200B EL180 215B 322-A 312D L 5230B 312C L 225B E300 330-A LN 322 LN 312B L 229 215C 322N 330-A 313F LGC 235D 322-A L 245D 325B L 322-A N 320-A S 312-A 215D 311F LRR 321D LCR 219D EL200B EL300 M315F 314D LCR 322-A LN 231D 325 L 330 L 312D M317F

    wheel tractor-scraper
    627E 637D 621R 627 613B TS225 633C 621B 627B 631D 613C II 657B 623F 639D 637 651B 623E 631C 631B 613G 633 633B 623 623G 657 633E 613 621 611 613C 623B 633D 637B 651E 637E 657E 666B 615C 615C II 630B TS185 615 666 631E

    earthmoving compactor
    815K 825C 815 836 825G 825H 815B 825 816 825K 815F 826C 815F II 825G II 826B 816B

    generator
    SR4 SR5 SR4B SR500

    petroleum products
    C280-12 C18 3516C 3512C TH48-E70 3512E C15 3508C TH55-E70 3508B 3512B TH48-E80 3512 C7 TH31-C9I 3516B TH55FT-E90 TH31-E61 3516 CX31-C13I CX48-P2300 CX31-C15I C32 TH35-C15I CX31-P600 CX35-P800 TH35-E81 TH55

    engine - truck
    3116

    work tool
    BLADE VRG-40/2 834G A7 836G A26B G320B G310B PIN GRAB G325B 2017 A13 G330 VRG50 G320 VRG-30/2 A26 VRG-20/2 G315B CTV30 VRG40 VRG30 SNOW WING VRG-25/2 G315 CTV20 A14B A19B A7B A19

    cold planer
    PR-750B

    forest products
    227 HF201

    track-type skidder
    125C 527 D5HTSK II 120C 54H 517 D4HTSK II 4P D4HTSK III

    backhoe loader
    450F 446B 446D 424B 446 426 F2 450E 424B2 424B HD

    wheel dozer
    814 854G 834B 814K 814S 834U 824K 834S 814F II 814F 824 824C 834 814B 824S

    asphalt paver
    AP-800 AP-800B 10 FT

    integrated toolcarrier
    IT18 IT14G IT14B IT14F IT24F IT14G2 IT18B IT28B IT12 IT28 IT12B

    pipelayer
    571G 572G PL87 589 561C PL83 583R 578 561D 583T 561H

    marine products
    3608 3616 3512B 3508B C32 C280-12 3508 C18 C280-16 3306B 3512C 3516C 3412 3516 3516B 3508C 3412C 3408B 3408 3406E 3612 3406B 3516E 3512 3412E C12 C280-8 3512E 3408C C280-6 C9.3 C-12 3412D 3606

    track-type tractor
    D6R II 163 D7H 8C 7S D4C II D6D 6A D5B D7G D6R D5C III D3B D7R II D3 6 7U D4D 153 D4K2 LGP 4S 6SU 8S 6S D4E D5 D6F SR D6H 5 5S D8L 5A D6 8A 4A D6E D6H XL D5K2 LGP 57H D6H XR D6C 9A D9H D6T 4P D5H D6T XW D6T LGPPAT D6T XL PAT 56H 5P D5C D6T XW PAT 140 141 8U 9S D6M 143 7S LGP D6H II D7F D6N D3K2 LGP D5M D3C II 7A 3S 4 8SU D6G D6K2 D5E D5K2 XL D11T 11SU 8 D6R III 9C D6N XL D4H D6K XL D9G 7 D5G D9N 7SU 57 D5N D6N LGP D7R LGP 9 55 9U D5K LGP D7R XR D4E SR 9SU 11U D3C 3 D11N D6T XL D7R D6 XE D6T LGP D4K2 XL 3P D11R D4H XL 54 D5R2 D6R XL 53 D6D SR D5H XL 9R D6G2 LGP D8N 59N 5A PAT D5K XL D4B D6K D3K LGP D7G2 D6G SR D6K2 LGP D5R LGP D3K2 XL D5R XL D6G2 XL 59L D6K2 XL 56 58 D6R STD D4K XL 11 D4C D4K LGP D4 D6K LGP D5C PATLGP 58L D5C PAT D3K XL D6E SR D6R LGP D4H III D10T

    load, haul, dump
    R2900G R1700 II R1700G R3000H R1600H R2900 R1600G

    oem solutions
    CAT WDS