3K-9770: 六角头螺母
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3K-9770: 六角头螺母

    零件号: 3K-9770
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    六角头螺母

    描述:
    Cat® 紧固件零件根据尺寸、强度、夹持负载和过往性能而为特定应用设计,这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。

    特性:
    • Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高
    • 强度和质量 — 紧固件符合或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。
    • Cat 螺栓、螺母和垫圈设计为一个协同运转的系统,可最大限度提高夹紧力。
    • 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)。

    应用:
    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个基于性能的系统,可产生持续一致的高夹紧力。Cat 紧固件可帮助全球大多数机器和车间应用完成构建、保养或修复,值得信赖。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 孔螺距: 7
    • 材料描述: ISO 12 级或 SAE 8 级等效
    • 涂层: 磷酸酯和机油
    • 螺母型号: 铲刃螺母
    • 螺母宽度 - 3(in): 1 7/8
    • 螺母高度 - 2(in): 1.06
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/4 - 7
    wheel-type loader
    982M 992K 980M 992C 990K 950M 950H 993K 988F II 988K XE 994K 966G 988H 986H 962M 966K 970F 980F 980F II 972G 980H 966G II 972L 972H 966F 972G II 988B 972K 950G 962G II 966M XE 950E 924G 972M 986K 962L 950F 966E 962H 966K XE 966L 994H 950G II 950L 980C 988K 966H 966M 966F II 938G II 962G 992G 960F 950F II 980G 992D 938K 972M XE 950K 994F 966D 910G 950 GC 938M 950B/950E 980G II 980K 926M 962K 994 990 II 924F 994D 990 930M 950B 930K 924K 988F 924GZ 988G 962M Z 938G 966C 980L 990H 950M Z

    engine - generator set
    3608

    wheel-type skidder
    FB518

    off-highway truck
    772B 769C 776 772 789B 773B 777 769B 785D 773 769 784B 785B 785 768C 789 785C 789C 768B 784C 777B 776B

    track-type loader
    953C 977 983B 963C 973 983 973D 955 963D 963B 953K 977L 973C 951 963K 953D

    articulated dump truck
    D550B D35C D44B D35HP D400D D40D

    work tool
    834G BLADE 2017 836G

    motor grader
    14M 14M3 160M 3 160M 3 AWD 140M 3 AWD 140M 3

    forest products
    579C 559D 2384C 2484D 2484C 559C 579D 2384D

    wheel dozer
    854K 824K 844K 854G 824H 834K 844 814K 834G 844H 834H

    underground articulated truck
    AD40 AE40 II AD45 AE40

    integrated toolcarrier
    IT28F IT24F IT28G IT62G IT12B

    excavator
    320 L 365C L 390F 325B L 385B 325-A 320-A S 390F L 374F L 385C L 325 L 375-A 320-A L 374F 374D L 345D L VG 5110B 390D 325-A L 229D 365B L 5090B 390D L 225D 385C 365B 375-A L 325 LN 325B LN 385C FS 325-A LN 330 L 320N 365B II E240 330-A L 320-A N 365C 345D L 330-A 320-A 225B 229 EL240 330-A L 5080 345B II

    pipelayer
    561D

    marine products
    3516 3512 7271

    wheel tractor-scraper
    657 637D 666B 651B 637 651 641B 631E 631D 641 666 637E 651E 657B 630B 631C 657E 637B 631B

    track-type tractor
    D5B 8A 6 D6G SR 5S D8L D11R 163 6A 8 9 5 153 8U D6D 58L D11T 4 59 D6E 5A D10T2 11 58 D10N D6F SR 8S 6S D10R D9R 10C D9N D9T D10 D11N 10 55 11U 9U 9S 9C 10U D5E 59L 9SU 10S 10SU 59N D10T 11SU D9L

    load, haul, dump
    R1700G R1300 R1600G R1600 R2900 R2900G R1300G II R1300G R1700K R1700 II R3000H R1600H

    oem solutions
    CAT WDS