6B-6682: 六角头螺母
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6B-6682: 六角头螺母

    零件号: 6B-6682
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    六角头螺母

    描述:
    Cat® 紧固件零件根据尺寸、强度、夹持负载和过往性能而为特定应用设计,这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。

    特性:
    • Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高
    • 强度和质量 — 紧固件符合或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。
    • Cat 螺栓、螺母和垫圈设计为一个协同运转的系统,可最大限度提高夹紧力。
    • 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)。

    应用:
    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个基于性能的系统,可产生持续一致的高夹紧力。Cat 紧固件可帮助全球大多数机器和车间应用完成构建、保养或修复,值得信赖。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 孔螺距: 16
    • 材料描述: ISO 12 级或 SAE 8 级等效
    • 涂层: 磷酸酯和机油
    • 螺母型号: 铲刃螺母
    • 螺母宽度 - 3(in): 1 1/8
    • 螺母高度 - 2(in): 0.64
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4/2016
    wheel-type loader
    936E 972H 930T 930 966F 950H 910 980B 980F 992 962G II 980G 950 938G II 926 950B 972G II 936 966C 950B/950E 966D 950K 980F II 972G 962H 930R 966G 980H 950E 938F 966G II 966E 916 980C 962K 960F 950F 926E 966K 938H G936 950G II 980K HLG 962G 966H 980G II 966R 972K 980K 950G G916 920 966K XE 938G 980 992B 950F II 904B G910 988 966F II 904H 970F G926

    engine - generator set
    3406C D399 G3516C D398B 3406B D379B 3412C 3412

    wheel-type skidder
    518 525C FB518 525B 120C 535B 528B 545C 508 528 535C 530B 545

    off-highway truck
    769B 772 773 769

    track-type loader
    977H 953 977 955 943 951 983 977D 977A

    engine - industrial
    3204 3406B 3114 3116 3412 C-9 D398B C7 D353E D379 D353C C9 D398 D343 G379 3126 3406C D353D SPP101 G399 D379B 3126B D346 G379A D348 G398 D399 G353D 3406 SR4

    articulated dump truck
    740 D35HP D35C D300E D350E 725 730 735 D30D D300E II D40D D250E II D20D D400E D25D D400E II D250D D350D D550B D400 D400D D300B D25C D250B D44B 735 OEM D30C D350C D350E II D250E D300D

    road reclaimer
    SS-250B RR-250B RM-250C RM-300 RM-500

    motor grader
    140 120B 120H NA 120H ES 135H NA 12G 14E 160K 12F 120H 140K 2 160G 140B 16G 140G 16 14G 120K 140K 130G 120G 135H 12K 16H NA 120K 2 12E

    paving compactor
    CS-643 CS-533 CS-531 CP-533 CS-533C CP-563C CS-683E CS-653 CS-531D CS-583D CP-563D CP-643 CS-583 CS-563D CP-563 CS-563 CP-663E CS-573D CS-533D CP-653 CP-533C CS-563C CS-663E CS-583C CS-573 CS-531C CP-533D CS-573C

    underground articulated truck
    AD22

    excavator
    235 225 235C 225B 229 235B

    wheel tractor-scraper
    660B 621E 627F 621F 627E 651 615 613G 613C 615C 623F 627B 621B 666B 657 651B 641B 615C II 623E 641 650B 666 613C II 657B 623B 611

    earthmoving compactor
    826H 826K 815F II 815 816F II 815B 826G 826C 825 815K 816F 816 825G II 816K 825K 815F 825C 826G II 825G 825H

    generator
    SR4

    engine - truck
    3406B 3126B 3406C 3116 3126 C7 C9 3126E 1693 3114

    petroleum products
    C7 C9 C-15 TH31-C9I TH31-C9P CX31-C9I TH31-E61 CX31-P600 C18

    work tool
    T15B BH150 LR15B T6B T9B BH160 LR18B

    cold planer
    PM-465 PM-565B PM-565

    forest products
    227 570 580B 580 570B 550

    track-type skidder
    120C 125C

    backhoe loader
    428 436B 426B 416B 438 416 426 428B 438B 446 436

    skid steer loader
    226B3 259D 289C2 287D 246C 256C 279D 216B3 248B 216 232 272D 299D 289D 246 277D 236D 297D 277C2 242B3 246D 242D 299D2 XHP 287C2 272D XHP 236 297C 247B 262D 262C2 287C 257D 277C 226B 272D2 248 226 236B 262B 257 287B 257B 299D XHP 262 267B 257B3 252B3 247B3 272C 252 228 247 297D XHP 232B 268B 262C 279C2 246B 299D2 216B 236B3 277B 287 242 279C 297D2 XHP 252B 242B 277 297D2 267 259B3 289C 272D2 XHP 299C

    wheel dozer
    824K 814K 824H 854K 824G II 824C 854G 814 814F II 814F 824B 814B 834 824S 824 824G

    asphalt paver
    BG-2455C AP-1055B

    pipelayer
    572G 561C 572R 594H 561D 594 571G 572R II 578 589 583R PL72 561B

    integrated toolcarrier
    IT28B IT12 IT38G IT18B IT18 IT38H IT38G II IT62G II IT28 IT62H

    marine products
    D379B D379A 3126 D398B 3176C D398A C-12 C18 D343 C15 3116 C7 3196 D375D D353D D399 3126B C12 3208 D397D D353E 3406B D353C 3406E D346 D348

    track-type tractor
    D9G 163 D11N D6C 143 D4E 6 D6D 140 D5 153 D6G2 XL D5B D4E SR 6A D7G 4 D11R D4D D9E 4A D6E 11U 5A D11T 5 6S 5S D6G SR 55 D7G2 D6G2 LGP 11 D9H D6E SR D7F D6G 141 D6F SR 4S D5E 11SU

    load, haul, dump
    R2900 R3000H R1600G R1300G II R2900G R1600H R1300 R1600 R1700 II R1300G