099-3047: 定位销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    099-3047: 定位销

    零件号: 099-3047
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 材料描述: 0
    • 销直径(in): 0
    • 长度(in): 0
    wheel-type loader
    950H 950G II 992G 988K 962H 962G II 938G II 994F 988H 988G 990H 988K XE 994H

    engine - generator set
    C175-20 C175-16

    petroleum products
    C175-16

    engine - industrial
    C175-20 C175-16

    mini hydraulic excavator
    307-A 303 308C 307C

    road reclaimer
    RM-500 RM-300

    motor grader
    12M 160M 140M 120M 16H 14M 14H 14L

    forest products
    554 322C 574

    material handler
    MH3295

    wheeled excavator
    M318F M316F W345B II M325C MH M323F

    paving compactor
    CS-573C CS-563C CB-534C CB-434B CS-583C CB-534B CB-434C CB-634C CB-634 CB-545 CB-535B CP-533C CP-563C PS-360C CB-544 CS-533C

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT62H

    excavator
    374F 322C 390F L 345B II 330C L 325C 390F 330D L 330C 322C FM 325C L M315F E70 330D MH 345B II MH 325C FM 345B L 345B 330D LN 374F L 330C FM 330D 307-A M318F M317F 330C LN 330C MH E70B 307

    pipelayer
    572R

    marine products
    C175-16

    wheel tractor-scraper
    657G 657E 651E

    track-type tractor
    D7E LGP D7E

    load, haul, dump
    R1600 R1700G R1300G II R2900G R1600G R1300G R2900 R1300 R1700 II R1600H