135-5109: 销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    135-5109: 销

    零件号: 135-5109
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    D 系列拔销器总成销

    描述:
    此拔销器总成销与 D 系列推土机上的拔销器总成搭配使用。从最小零件到最大零件,选择 Cat® 原装零件可确保您的机器以最佳状态运行。

    特性:
    • 直径:76.1 mm
    • 长度:340 mm

    应用:
    • 某些 D 系列推土机上的拔销器总成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(in): 3
    • 长度(in): 13.39
    track-type tractor
    D9T D8R II D8R D9R D8T