253-8677: 弹簧销组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    253-8677: 弹簧销组件

    零件号: 253-8677
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    弹簧销组件

    描述:
    弹簧销组件夹在脚架接头的底座上
    Cat® 紧固件和五金专为特定应用而设计,其设计基于尺寸、强度、夹紧力和以往的性能。这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。

    特性:
    • Cat 紧固件和五金按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高
    • 强度和质量 — 紧固件符合或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求
    • 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)


    应用:
    • 您可以安心地依赖 Cat 紧固件和五金来帮助完成构建、保养或修复工作,且适用于全世界的大多数机器和车间应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 销直径:4.96
    • 材料描述:
    • 涂层:
    wheel-type loader
    994F 990H 992K

    skid steer loader
    216B 248B 267 268B 252B 242B 257B 247B 267B 216 287 232B 226 277 232 236B 226B 262 252 262B 236 228 246B 247 277B 246 287B 257 248 242

    wheel dozer
    854K 844H