003-8137: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    003-8137: 环

    零件号: 003-8137
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 1.11
    • 划线尺寸(in): 024
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 涂层:
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    914G 950E 966D 950B/950E 936E 936 966E 950B

    engine - truck
    3306 3306B

    挖掘装载机
    424D

    track-type loader
    963 973

    engine - industrial
    3306

    轮式推土机
    814B

    压路机
    816B

    履带式装载机
    973

    井下矿用装载机
    R1600G

    paving compactor
    CS-653 CP-643 CP-653 CS-643

    asphalt paver
    AP-800 AP-800B

    integrated toolcarrier
    IT14G

    excavator
    235

    履带式推土机
    D6NLGP D6NXL

    wheel tractor-scraper
    637D 627B 639D

    track-type tractor
    D6N D5N