004-1963: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    004-1963: 密封件

    零件号: 004-1963
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 2.17
    • 划线尺寸(in): 139
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层:
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    938G 950B 972G 966F 970F 966G 950E 950G 966G II 980G II 960F 950B/950E 980C 966E 950G II 980F II 962G 962G II 980F 966D 950F 972G II 980G 966F II 938G II 950F II 980H 938F

    track-type loader
    963 963C 973C 973 963B

    articulated dump truck
    D25D D30D D350E D40D D400E D400D D300B D350D D250B

    road reclaimer
    RM-350B

    cold planer
    PM-565

    paving compactor
    CS-56 CS-563E CP-74 CB-545 CP-56 CS-573D CB-534B CP-64 CS-531D CS-583E CB-534 CB-534C CS-563D CP-563E CS-74 CP-563D CB-634C CP-563C CS-583D CP-573E CS-563C CS-533D CP-533C CS-533C CP-533D CS-64 CS-573E CS-573C CB-634 CB-224C CB-214C CS-583C CB-544

    伸缩臂式装卸机
    RT80 RT100

    wheel dozer
    834S 834B 834U

    underground articulated truck
    AE40 AD45 AD40

    asphalt paver
    AP-1050B BG-260C BG-2455C AP-800 AP-1055B AP-800B AP-1000B BG-245C AP-900B BG-240C

    integrated toolcarrier
    IT62G IT38G IT62G II IT38G II IT38F

    excavator
    219D 215C 215B 215D 219

    pipelayer
    578

    track-type tractor
    D6 D6 XE

    load, haul, dump
    R1700G R1600G R2900 R2900G R1300G R1300 R1300G II R1600H R3000H R1600 R1700 II