004-1964: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    004-1964: 密封件

    零件号: 004-1964
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 2.74
    • 内径(mm): 69.5
    • 划线尺寸(in): 148
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件内径(mm): 69.52
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(75)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 横截面直径(mm): 2.62
    • 涂层:
    wheel tractor-scraper
    637E, 637K, 631E, 631G, 633D, 637D, 631K, 637G, 631D, 633E II

    pipelayer
    PL72, PL87

    paving compactor
    CW-16 CB-64B CB15 CB-544, CB-68B CD-54 CB-66B CB-534D, CB13 CB16 CB-545

    engine - generator set
    3116 3114

    wheel-type loader
    924G, 910G, 924GZ

    engine - industrial
    3116 3114 C15 C13 C11 C9 C9.3 C18

    articulated dump truck
    735C, 740B, 740, 735, 745 735 OEM 740 GC 740C 745C, 735B

    off-highway truck
    793C, 793B, 793D

    skid steer loader
    299D2 XHP 299D 287C2, 272D 289C 289C2, 246C 262C 272C 277C 299D XHP 272D2 XHP 297D2 279C 297C 297D XHP 299C 272D XHP 299D2 297D2 XHP 297D 279C2, 256C 287C 277C2, 272D2 262C2

    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026

    track-type tractor
    D6T, D4G, D6R, D6T LGP D6T XW PAT D6T XL D6T XL PAT D5G, D6R III D6N D5K LGP D6T XW D10T2, D5K2 XL D6R II D5K XL D5K2 LGP D6T LGPPAT D3K XL D3K LGP D3C III

    wheeled excavator
    M320F, M322F

    petroleum products
    C11 C15 CX38-P800 TH35-E81 C9 CX31-P600 CX35-C18I CX31-C9I CX31-C18I TH35-C15I CX31-C15I TH35-C11I CX31-C13I CX38-P892 TH31-C9P TH31-E61 C18 CX31-C11I TH31-C9I C13 CX35-P800 TH35-C13I

    track-type loader
    933C

    excavator
    231D, 225, 229, 219D, 225D, 215B, 219