008-2103: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    008-2103: O 形密封圈

    零件号: 008-2103
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 汽车和飞机制动液;高浓度臭氧;酮类;磷酸盐酯液;强酸;紫外光
    • 兼容: 耐磨剂;α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液;ORFS、STORS 密封圈
    • 内径(in): 0.8
    • 内径(mm): 20.2
    • 划线尺寸(in): 211
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件内径(mm): 20.22
    • 应用: 环境温度燃料处理;高低压 LPG 服务;液压油(达到 10,335 kPa/1,500 psi);动力转向密封圈;散热器自动调温器密封圈
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(90)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 横截面直径(mm): 3.53
    • 涂层:
    • 温度(°C): -40 - 100
    • 温度(°F): -40 - 212
    pipelayer
    578

    motor grader
    160M 2 140M 2 14M, 14M3

    wheel-type loader
    994K

    work tool
    H115E S SNOW WING H130E S MP324 HM312 HM315 H180E S H160E S MP365 MP345 MP318 H140E S H120E S MP332 H110E S

    expanded mining products
    6015B

    skid steer loader
    256C 262C 297C 272C 287C 277C

    challenger
    65, 65B

    asphalt paver
    AP-300D

    track-type tractor
    6S 10 D6H XR 7S D8L, D10N, 10C D5H XL 8SU D6H XL 8A D7H, D4H, 58L 9 8 D6H, 11 10S 6A 58 4S D5H, D4H XL 4P 7SU 9U 4 5P D7R, D4H III D6H II 7 6 D11R, 59 7U D8R 10SU 11U D9N, 57H 57 8S D10, 56H 56 D11T, 9C 10U 55, 5 D8N, 7A 5S 6SU 9S 5A 8U 54 59N D11N, 4A 9SU D9L, D10R, 11SU 59L

    wheel dozer
    854K, 854G

    track-type loader
    943, 953

    track-type skidder
    D4HTSK III D4HTSK II 4P 54H D5HTSK II

    excavator
    365C L 385B, 385C L 374D L 365B, 390D L 385C, 5090B, 385C L MH 365C 390D, 365B II 365B L