008-3843: 锁定销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    008-3843: 锁定销

    零件号: 008-3843
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,销孔直径:1/2 in

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 材料:
    • 销直径 - A(in): 3/32
    • 销类型: 锁定销
    • 销长度 - B(in): 2
    integrated toolcarrier
    IT28F, IT24F, IT18F

    paving compactor
    PF-290B, PS-360C, PS-360B

    wheel-type loader
    950B, 924F, 950F, 966F, 950E, 960F, 966E, 970F, 966D, 928F, 966F II 950F II 918F, 950B/950E