009-2062: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    009-2062: O 形密封圈

    零件号: 009-2062
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 2.49
    • 划线尺寸(in): 144
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(75)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    815F II 816F 826C 816F II

    3500
    G3508 G3516 G3512

    wheel-type loader
    918F 966D 928F 966F II 966G II 938G 950F II 960F 950B 972G II 938G II 950E 966F 970F 966E 972G 950F 950B/950E 938F 966G 980G 966C 966R

    underground mining loaders
    R1300GII R1300G R1600H R1600G

    engine - truck
    C15 C13

    petroleum products
    TH35-C15T TH35-E81

    engine - generator set
    3616 3612 3606 3608 G3516 G3508 G3512

    wheel tractor scrapers
    615 623E 657G 657E 627G 623F 651E 621F 615C 621G 623G 621S 627F 627E 627EPP 621R 639D

    挖掘装载机
    442E 420F2ST 430F2ST 420F2IT 432E 432D 444F 442D 420FST 434F2 420D 427F2 450-07 440

    wheel dozers
    814F

    稳定器/取料机
    SS-250B RR-250B RM-250C

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    G3616 G3606 G3608 G3516 G3508 G3606B G3512 G3612

    压路机
    815F 816F 815FII

    平地机
    16H 14H 143H 12HNA 135HNA 120HNA 140HNA 160HNA 140-13AWD 140-13

    集材机
    530B

    motor grader
    135H 140H 160H 163H 120H 12H 140

    material handler
    MH3059

    wheel loaders
    IT38F IT18F 950E 960F 950F 924F 966G 972G 962G 966F 938F 938G 966C 970F 966E 980G 950G 972GII IT38G 966GII 938GII 950FII 966FII

    paving compactor
    PF-300C PS-300C PS-300B PF-300B

    wheel dozer
    824C 814F 824S 814F II

    integrated toolcarrier
    IT28F IT24F IT38G II IT38G IT18F

    履带式推土机
    D10T D10R D10N D9L

    wheel tractor-scraper
    621E 623F 623E 621F 627E 627G 657E 623B 615C 627F 621G 627B

    track-type tractor
    58L 59L 10 9S 10SU D10R 10U 59 9C 59N 9U 9

    oem solutions
    CX31 CX35