030-3239: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    030-3239: 环

    零件号: 030-3239
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 2.23
    • 内径(mm): 56.7
    • 划线尺寸(in): 228
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 聚氨酯橡胶
    • 材料描述: 聚氨酯橡胶具有卓越的耐磨性和耐切割性,适合在中温下用于石油基润滑剂和液压油。切勿与水溶性油液一起使用。
    • 横截面宽度(in): 0.04
    • 横截面宽度(mm): 1.1
    • 横截面高度(in): 0.11
    • 横截面高度(mm): 2.9
    telehandler
    TH340B, TH220B, TH330B

    asphalt paver
    AP-650B, AP-1055B, AP-600D, AP-655C, AP-800B BG-210B, BG-2455C, BG-2455D, AP-1000D, AP-1000B, AP-655D, BG-245C, AP-1000E AP-1055E 8 FT 10-20B AP-1050B, AP-800, 10 FT AP-800C, AP-1055D, 10-20WB BG-260C, 8-16B BG-230, BG1000E, AP-555E AS3301C BG-225C, BG1055E, BG-260D, BG-225B, AS3251C BG-2255C, AP-1000, BG555E

    cold planer
    PM-565B, PM-565, PM-201, PM-465

    paving compactor
    CS-323C, CB-335D, CS-44 CP-34 CB-334D, CP-323C, CP-433E, CP-44 CS44B, CS-423E, CS-433E, CP44B, CS-323 CP-323, CS-44B CS-34 CP-44B

    mini hydraulic excavator
    302.5, 302.5C

    road reclaimer
    RM-500, RM500B, RM-350B, SM-350, RM-350, RM-300

    motor grader
    130G, 140G, 12G, 120G, 160G

    excavator
    5110B

    drill
    MD6250, MD6310