030-4606: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    030-4606: O 形密封圈

    零件号: 030-4606
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 汽车和飞机制动液;高浓度臭氧;酮类;磷酸盐酯液;强酸;紫外光
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 耐磨剂;α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液;ORFS、STORS 密封圈
    • 内径(in): 2.34
    • 划线尺寸(in): 932
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 应用: 环境温度燃料处理;高低压 LPG 服务;液压油(达到 10,335 kPa/1,500 psi);动力转向密封圈;散热器自动调温器密封圈
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(90)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.12
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 温度(°F): -40 - 212
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    992C 950M 962M 924K 924H 994K 962L 938K 950L 930K 938M 950K 988B 962K 924HZ 962 993K 928HZ 926M 990K 950M Z 930H 928H 930M 994 994D 962M Z

    challenger
    45 55 35

    wheel-type skidder
    525D 545D 535D 555D

    off-highway truck
    775F 785D 793C 793F AC 775D 770 770G 773G OEM 789D 794 AC MT4400D AC 772G 785C 768C 773D 793F XQ 784C 777E 773E 777G 775E 777F 793F CMD 793F OEM 769D 771D 69D 772 797 777D 773G LRC 793D 797B 776D 793F 769C 773G 773GC 775G 795F AC 789C 775G OEM 773F 772G OEM 795F XQ 775G LRC 770G OEM

    engine - machine
    C4.4

    track-type loader
    983B 931B 931C 935B 931C II 931 935C II 935C

    engine - industrial
    SPF743 C4.4 C18 SPF343C

    articulated dump truck
    740B 735B 740 735 735 OEM

    road reclaimer
    RM500B RM-350 SM-350 RM-350B

    material handler
    MH3049 MH3059

    paving compactor
    CD-54B CB13 CD-44B CS-74B CB-64B CP56B CP-54B CS-56B CS-423E CS-54B CS64B CS44B CS-78B CS79B CP-433E CB16 CP76B CD8 CB7 CB8 CS74B CS-66B CS-64 CB10 CS-68B CP-56 CP-64 CS-34 CS-56 CP44B CP-663E CS-573E CP-74B CB-54B CS-76B CS-64B CS-433E CB15 CP-68B CS54B CS-563E CB-44B CS56B CS-79B CP-74 CS-663E CS-44 CB46B CS68B CP-44 CS-583E CCS9 CP-44B CS-44B CS11 CD10 CP-563E CP-56B CP-76 CS10 CS-683E CP74B CS-74 CP54B CB-66B CB-68B CS12 CW12 CD-54 CS-76 CS78B CP-34 CP68B CP-573E CCS7

    underground articulated truck
    AD55B AD60 AD55 AD45B AD30

    excavator
    225 320C

    drill
    MD6310 MD6250 MD6200

    wheel tractor-scraper
    639D 621B 637D 627B 631D 633D 641B 657E 641 621 651E 621R

    earthmoving compactor
    825K 816K 826K 825B 825 815K 826C 825C 826B

    generator
    WEG

    petroleum products
    C175-16

    cold planer
    PM313 PM622 PM310 PM620 PM825 PM312 PM820 PM822 PM-565B PM-565 PM-465

    forest products
    584HD 227 2864C 584 586C

    伸缩臂式装卸机
    TH103

    wheel dozer
    834 844K 824C 824K 814K 824B 824S

    asphalt paver
    BG500E AP655F BG555E AP-500E AP355F AP-655D AP600F AP500F BG-2455D BG-260D AP-1055D AP555F AP-1000E AP-1000F BG1000E AP-1055F AP300F AP-600D AP-1055E AP-555E AP-1000D AP655F L BG1055E

    pipelayer
    589

    track-type tractor
    D3C 58 D8L 10SU D3 D10 D5C D5C PAT 11 59 8S D3B D10T2 59N 9U 8 D4B 10U D3C II 9S 10 D10N 9C 3S D5B 53 8U 9 8A 4P 3P D9L 3 D4C 9SU 10S 58L 5A PAT 59L 10C 11SU D11N D4C II D9N 11U D5C PATLGP

    expanded mining products
    6015B

    oem solutions
    CAT WDS