030-6121: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    030-6121: 环

    零件号: 030-6121
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.39
    • 划线尺寸(in): 12
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面宽度(in): 0.05
    • 横截面高度(in): 0.05
    cold planer
    PR-1000 PR-1000C

    forest products
    1190 TK721 227 TK722 TK711 1290T 1190T TK732 1090

    challenger
    55 35 45

    motor grader
    120H ES 160H ES 135H 160H 12H 12H ES 140H ES 16M3 120H 18M3 140H 16M 24 12H NA 160H NA 120H NA 135H NA 24M 140H NA 163H NA 143H

    wheel-type loader
    910F 906 938F 908 910E 902

    wheeled excavator
    M318 M315 M312 M320 M316C M322C M318C M313C M318C MH M315C

    skid steer loader
    289C2 272D XHP 262C 246C 299C 299D XHP 289C 299D 272D 262C2 297C 272C 279C 287C2 277C2 279C2 277C 287C

    integrated toolcarrier
    IT28F IT38F IT12B IT38G IT14F

    excavator
    245

    track-type loader
    943 953 963

    track-type tractor
    D5C D5C III D4C III D3C 143 53 140 D6D SR D6D D3C II D6C D3C III D5B 3 141 5A PAT D4C II D4C 4P D5C PATLGP D5C PAT D5 D6E SR

    work tool
    BH160 CVP40 VVP15 CVP75 VVP45 CVP16 VVP25 VVP10 BH150 CVP110