031-4392: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    031-4392: 环

    零件号: 031-4392
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 汽车和飞机制动液;高浓度臭氧;酮类;磷酸盐酯液;强酸;紫外光
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 耐磨剂;α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液;ORFS、STORS 密封圈
    • 内径(in): 4.98
    • 划线尺寸(in): 250
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 应用: 环境温度燃料处理;高低压 LPG 服务;液压油(达到 10,335 kPa/1,500 psi);动力转向密封圈;散热器自动调温器密封圈
    • 材料: NBR(90), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 212
    wheel-type loader
    962H 962L 950L 950 GC 950H

    轮式装载机
    950H 962H

    轮式挖掘机
    M320 M322DMH

    wheel-type skidder
    528

    articulated dump truck
    D400D D40D D350E D400E

    mini hydraulic excavator
    307B 307-A

    work tool
    S25 S40 S130 S50 S30 S80

    road reclaimer
    RR-250 SS-250 RM-500

    cold planer
    PR-750B PR-1000 PR-1000C PR-450 PR-450C

    wheeled excavator
    M320 M315 M312 M322C M322D M320D2 M318C M313C M315D M316D M313D M317D2 M318D MH M318D M315C M316C M322D MH M318 M318C MH M324D2 MH M315D2 M322D2 M322D2 MH

    paving compactor
    CS-551 CP-553 CS-553

    asphalt paver
    AP-650B AP-1050 AP-1050B AP-1200 AP-655C AP-1055B BG-260C AP-800B BG-2455C BG-240C AP-800 AP-900B BG-2255C BG-230D AP-1000B BG-225C BG-245C AP-1000 AP-800D

    excavator
    307-A 307

    drill
    MD6310

    wheel tractor-scraper
    613B 613 613C II