031-9099: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    031-9099: 螺栓

    零件号: 031-9099
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 手柄长度 - 2(in): 11.00
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    • 螺栓总长度 - 3(in): 13
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    forest products
    227

    excavator
    225B 225D 215 225 229 219 215C 219D 215B

    engine - industrial
    G3606 G3616 G3608 G3612

    track-type tractor
    8 D8L 58 8S 8U 8A