032-9313: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    032-9313: O 形密封圈

    零件号: 032-9313
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 0.49
    • 划线尺寸(in): 112
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM(75), FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    825C 826H 826G II 825H 836G 825G II 836H 826C

    challenger
    MT845 MTC865 MT865 MTC835 MT835 MTC845 MTC855 MT855

    wheel-type loader
    992K 992G 988G 993K 980G II 980H 988H

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456 G3406 PM3456 3406E D398B D379B G3512 G3508 D399

    engine - truck
    C18 C9 3176 C-9 C-15 C16 3406E C-18 C-16

    petroleum products
    TH48-E80 TH35-C15I TH48-E70 TH35-E81 C-15 CX35-P800 TH31-C9T TH31-E61

    off-highway truck
    797F 797 772 797B 770

    engine - industrial
    D399 C15 G3406 C-15 G3512 C18 G3408 3406E D398B D398 G3508 D379B 3456 D379 G3408C C-16

    articulated dump truck
    740 D350E II D400E II 735

    road reclaimer
    RM-500

    cold planer
    PM-201 PM-200

    forest products
    227

    material handler
    MH3022 MH3024 MH3026

    wheeled excavator
    M320 M315 M318 M312 M316D M315C M313C M318C MH M322C M318D M322D M320F M318C M322F M318D MH M316C M322D MH M315D M313D

    wheel dozer
    824C 834H 824H 824G II 834G

    underground articulated truck
    AD30

    excavator
    215 5090B 385B 215B 365C 385C L 225 385C L MH 365C L 385C FS M318F 385C 365C L MH

    pipelayer
    583T 587T

    marine products
    D398B D399 D379B D398A D379A 3406E

    wheel tractor-scraper
    621G 657B 623G 657E 657G 627G 627F 621E 651B 623B 623E 621F 627E 631G 637G 657 621B

    track-type tractor
    D6 D8R II D8T D9T D6 XE D8R

    load, haul, dump
    R2900 R2900G

    oem solutions
    CX28