032-9882: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    032-9882: O 形密封圈

    零件号: 032-9882
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 1.86
    • 划线尺寸(in): 134
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(75)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层:
    forest products
    322C TK1051

    wheeled excavator
    W345B II W330B W345C MH

    wheel-type skidder
    515 525B 525 525C 535B 545 535C 545C

    asphalt paver
    AP-1200 WE-851B

    excavator
    352F 349D2 L 365B II 349F L 374D L 349E L VG 345C L 349E L 345D L VG 350-A 365B 345B 345D L 345C 245 365C L 365C 235 349F LXE 345C MH 374F L 350-A L 349D2 225B 365B L 214 345B II 225 345B L 349D L 352 324D FM 374F 345B II MH 349F 235C 352F-VG 330D L 349E 349D 224 5130B 350 L 349 336F 345D 235B 330C 352F XE VG 330-A L 330-A 213 352FMHPU 349E L HVG 330D MH 365C L MH 352F OEM 229

    pipelayer
    572R 572R II

    track-type loader
    973D 973C

    expanded mining products
    6015B

    track-type tractor
    D6T

    oem solutions
    OEMS