033-6031: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    033-6031: O 形密封圈

    零件号: 033-6031
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 2.73
    • 划线尺寸(in): 232
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM(75), FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 350
    generator
    SR4 SR5

    wheel-type loader
    966M XE 993K 990K 994K 966K XE 992K 972M XE 966K 990H 992G 994D 994F 994H 994

    engine - generator set
    3508 3516 3512B 3516B 3516C 3512 G3516H G3520C G3516C G3516 3516E G3520E G3520 G3520H PM3516 XQC1600 C27 CG170-16 G3508 3512C PM3512 3508B PP3516 G3516E G3512 G3516B PM3508 C280-16 C175-16 C32 G3512H G3512E XQC1200 PMG3516 3306B 3508C

    petroleum products
    C280-12 2016 TH48-E70 3512C 3512B CX35-P800 3516C C27 TH48-E80 TH55 3516B 3508C TH55FT-E90 3512 C32 3512E CX48-P2300 3508B TH55-E70 3516 TH48

    engine - truck
    C-15 3406B C7 3406C 3126E 3408B 3406E C-16 C15 3408 3126B

    off-highway truck
    773E 789D 785B 785 789 785C 793F 789B 777D 775F 797B 785D 775G OEM 793D 773F 775G LRC 776D 793C MT4400D AC 773G OEM 777C 784C 777G 777F 777E 793F OEM 773G LRC 797 795F XQ 773G 777B 776B 789C 775G 793B 797F 795F AC 784B 776C 772 777 785G 793F CMD 793F AC 793

    track-type loader
    973D 973

    engine - industrial
    G3508 3512C 3516C 3516 3512 C32 G3512E 3516B 3508 3512E C27 3516E G3516 G3512 G3516C SPF743 3508C G3512H G3516J SPT343 G3520B G3612 3512B G3508B G3512J 3508B C175-16 SPF343 G3616 G3516B G3512B SPS343 PMG3516 G3520J SR4 SPF343C G3516E G3508J C280-16

    motor grader
    160M 140G 140M 14L 12M 120H 12H 135H 24

    wheel dozer
    854K 844K 854G 844H

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    5110B 5130B 5230B 5230 5130

    pipelayer
    PL61 PL83

    marine products
    3612 3616 3512C 3516B 3516C 3512B C280-8 C32 3618 3508C 3512 3508 3516E C30 C280-6 3516 3508B 3608 C280-16 C280-12 3512E 3412E G3512E C4.4 C7.1 3606

    track-type tractor
    D11R D10T2 D11T D8T D9T D6K2 D6K2 XL 11U 11SU 11 D11N D6K2 LGP D6K

    expanded mining products
    6040 FS 6040 6015B 6030 6020B MD6540C

    oem solutions
    CAT WDS