033-6032: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    033-6032: O 形密封圈

    零件号: 033-6032
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 1.05
    • 划线尺寸(in): 23
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(75)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 350
    wheel-type loader
    960F, 962G, 950F

    compactors
    815FII

    engine - generator set
    C9 G3516B C9 GEN SET PMG3516 G3520B

    track type tractors
    D6RIIXL, D6RIILGP

    off-highway truck
    793C, 793B

    7 to 9 liter
    C9

    wheel dozers
    814FII

    engine - industrial
    C-9 G3612 G3512 G3608 G3606 G3516 C9 G3508 G3616 G3606B

    telehandler
    TH514C, TH336C, TH337C, TH407C, TH406C, TH414C, TH417C

    motor grader
    120H, 140B, 12H, 135H NA 120H NA 120H ES 135H

    wheeled excavator
    M322D MH M330D

    motor graders
    160M, 120HNA

    excavator
    336D L 330D LN 330D L 330D, 330C L 330D MH 330C, 330D FM 336D2 L 336D, 330C LN

    wheel tractor-scraper
    637G, 627G

    earthmoving compactor
    816F II 815F II

    off highway trucks
    793D

    petroleum products
    C9 TH31-C9I TH31-E61 CX31-P600 CX31-C9I

    engine - truck
    C15 C9

    forest products
    TK741, 521B, TK722, TK721, 584, TK732, 584HD, 522B, 552 2 TK711, 541 2

    wheel loaders
    IT62G, 960F, 962G

    wheel dozer
    814F II

    asphalt paver
    AP-800B AP-800

    integrated toolcarrier
    IT62G

    track excavators
    336DL, 330CL, 336DOEM

    track-type tractor
    D6R II D6R XL D6R LGP D6R, D6R STD