033-6034: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    033-6034: O 形密封圈

    零件号: 033-6034
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 0.92
    • 内径(mm): 23.5
    • 划线尺寸(in): 119
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件内径(mm): 23.47
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(75)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 横截面直径(mm): 2.6
    • 涂层:
    • 温度(°C): -40 - 175
    • 温度(°F): -40 - 350
    telehandler
    TH103, TH62, TH63, TH414C, TH82, TH83, TH336C, TH406C, TH337C, TH417C, TH407C, TH514C

    pipelayer
    PL83, PL87, PL61, PL72

    wheel tractor-scraper
    637E, 637D, 657E, 637G, 621K, 651E, 631G, 623K, 621H, 627G, 627H, 637K, 631K, 633E II 631E, 623H, 627K LRC 621K OEM 631D, 633D

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AE40 II AD45

    engine - generator set
    C7.1 C9 GEN SET C9 XQ425 C15 XQP300 XQP150 C9.3 C13 XQ350 C13 XQ375 C18 C175-20 C175-16

    mini hydraulic excavator
    305 304

    forest products
    522, 2491, 2864C, 2290, TK752, 521B, TK722, 2470C, 553C, 2670C, 2391, 2590, 532, 541 2 TK732, 563C, 541, 552 2 521, 2570C, 586C, 552, 573C, 551, TK711, TK741, 522B, TK721, TK751, 2390, 511

    wheel-type skidder
    555D, 525D, 545D, 535D

    expanded mining products
    MD5075

    off-highway truck
    769D, 771C, 797F, 773E, 771D, 793F CMD 797B, 775D, 785D, 772G OEM 769C, 772G, 770G, 775E, 793F XQ 793F, 773D, 793F AC 797, 772B, 795F AC 773B, 775B, 794 AC 69D, 789D, 795F XQ 770G OEM 793D, 793F OEM

    cold planer
    PM822, PM312, PM-565, PM313, PM-565B, PM825 PM820, PM620, PM310, PM622

    track-type tractor
    D6T, D6R III D6T LGP D6K2, D10T2, D8T, D9R, D6T XL D6R, D6R II D6N D7R LGP D9L, D7R, D7R XR D6T XW D9T, D6K2 LGP D5R2 D10R, D7E, D6T LGPPAT D6T XW PAT D8L, D7E LGP D6R XL D10N, D6T XL PAT D6K2 XL D8R D6K D9N, D6R LGP

    engine - machine
    C-9 C9 C13 C175-16 3412E C175-20 C7.1 C9.3 C9.3B C18 C15 3408E

    track-type loader
    973C, 953C, 963K, 953K, 963C, 973D, 973

    petroleum products
    CX35-C18I C9 C175-16 C18 TH31-E61 TH31-C9I CX35-P800 C15 CX31-C9I CX31-C18I 3412E TH31-C9T CX31-C13I CX38-P800 CX31-P600 CX38-P892 TH31-C9P

    paving compactor
    CD8, CD10, CB8, CS74B, CB-54B CS79B, CS78B, CB10, CB7, CB46B, CP74B, CS56B, CD-54B CB-44B CD-54 CW12 CS68B, CP68B, CP76B, CP56B, CD-44B

    motor grader
    120M, 160M 3 160M, 160M 2 12M, 12M 3 14M-3 140M 2 140, 12M 3 AWD 24, 140M 3 AWD 12H, 14L 160M 3 AWD 12M 2 16M3, 14M3, 140M, 24H, 140M 3 18M3

    wheel-type loader
    924GZ, 924K 938K 980K, 980K HLG 966K, 950H, 988K, 924H, 962M, 962H, 972M XE 966M, 938M 980L, 972M, 930M 982M, 924G, 988F II 966M XE 988B, 962L, 930K 950 GC 988 XE 986K, 950L, 966L, 972K, 980M, 988K XE 990, 986H, 972L, 990 II 926M 924HZ, 950M, 962 988F, 966K XE 992C, 992D, 918M

    engine - industrial
    C-9 C9 C13 C175-16 3412E C175-20 C7.1 C9.3 C9.3B C18 C15 3408E

    articulated dump truck
    725, 735B, 740 GC 730C, 730, 725C2, 740C 745 730C2, 730C2 EJ 740, 725C, 735C, 735, 745C, D400E II 740B

    engine - truck
    C9 C13 C-9

    challenger
    MT735, MTC765, MT745, MTC755, MT755, MTC735, MT765, MTC745

    material handler
    MH3022, MH3295, MH3026 MH3024

    asphalt paver
    AP600F, AP655F, AP555F, AP-1055F AP500F, AP-1000F AP655F L

    generator
    SR4B

    wheeled excavator
    M320D2, M315D2, M313C, M315D, M315C, M322D, M313D, M318D, M322F, M316D, M324D2 MH M316C, M318C MH M322C, M322D MH M318D MH M316F, M320F, M323F M322D2, M330D M322D2 MH M318C, M317D2, M318F, M314F

    road reclaimer
    RM500B

    wheel dozer
    834K, 844, 814F II 814K, 824K, 834B

    excavator
    390F 340F, 330C FM 329D2 L 336FMHPU 330D L 336F L 330C L 340F L LRE 336D2 L XE 352FMHPU 336D L 352F XE VG 336D2, M318F, 349E L 330D FM 336F L XE 323, 568 FM 336E L 330D, 336 352F, 336F LN 326D2, 330C, 336D, 330D2 L 349E, 330D2 330, 323D2 L 336E H 349F LXE M315F, 5110B 336E LNH 336E LH 352F OEM 336D2 L 330C MH 336F, 320, 336D2 LXE 352F-VG 340 336D2 XE

    earthmoving compactor
    836, 826K, 836K, 825K, 815F II 815K, 816F II 816K