033-6041: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    033-6041: O 形密封圈

    零件号: 033-6041
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 0.8
    • 划线尺寸(in): 117
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高压高温应用;ORFS、STORS 密封圈
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(90)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 350
    wheel-type loader
    901C2, 901C, 903C, 902C, 903C2 902C2

    vibratory single drum smooth
    CS64B, CS66B

    off-highway truck
    777G, 770G, 785G, 773G, 795F XQ 797, 772G, 793C, 775G, 793B, 773G LRC 795F AC 775G LRC

    backhoe loaders
    428F2LRC

    engine - machine
    C4.4

    telehandler
    TH460B, TH220B, TH103, TH560B, TH330B

    road reclaimer
    RM-300

    forest products
    560B, 550, 570B, 550B, 580, 580B, 570

    wheeled excavator
    M315C, M316C, M318D, M316D, M313C, M316F, M320F, M322C, M322D, M322F, M330D M318C MH M314F, M318D MH M318C, M322D MH M313D, M322D2, M315D2, M315D, M318F, M317D2, M320D2, M324D2 MH M323F M325C MH M322D2 MH

    material handler
    MH3024, MH3022, M325D MH MH3037, M325D L MH MH3026

    paving compactor
    CP56B, CB-54B CS78B, CS-683E, CS-76 CS-573C, CS-74 CS-74B CS-54B CP-573E, CS64B, CB10, CS-78B CP-56B CS-563D CS-583C, CS-573D, CS-64 CS-563C CS-64B CS-563E, CP-533E, CP74B, CP-68B CS-66B CP-663E, CS-533D, CP-54B CS-79B CS-573E, CS-533E, CS-54 CS-76B CP-74B CS-56B CS54B, CP-563C, CP-76 CS-68B CS-583E, CD10, CP-64 CS79B, CS56B, CS68B, CP-533D, CB-44B CS-531D, CS-531C, CS74B, CP-563E, CP-56 CB7, CS-56 CS-533C, CP-563D, CD-54B CP-74 CP76B, CP54B, CCS9, CB8, CP68B, CS-663E, CD-44B CP-533C, CS-583D, CP-54

    excavator
    M318F, M325D L MH M317F, M325D MH M315F

    pipelayer
    587T, PL87, 583T, PL83, 587R

    track-type tractor
    D6N D5R XL D6N LGP D5R2 D6N OEM D6N XL D5R LGP