033-6044: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    033-6044: O 形密封圈

    零件号: 033-6044
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 0.8
    • 划线尺寸(in): 19
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM(75), FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    816F 815F

    challenger
    65C 65D 65B 85C 75 85D 75C 70C 75D 65

    wheel-type loader
    950B 970F 980F 966F II 980F II 966G 950B/950E 980C 966D 950E 966F 966E 972G

    wheel-type skidder
    528B 530B 518 545

    track-type loader
    963 973 963B

    engine - industrial
    3306 3306B

    articulated dump truck
    D250E D300E D250E II

    cold planer
    PM-565

    motor grader
    12H ES 140G 140H NA 12H 14G 12G 140H 160H NA 160H 163H NA 143H 140H ES 12H NA 160H ES

    wheeled excavator
    M315 M318 M312 M320 W330B

    backhoe loader
    432D 434E 426C 416B 428C 428D 438C 430E 438D 436C 416D 430D 416C 444E 424D 436B 426B 442D 432E 428B 420E 420D 450E 442E 438B

    wheel dozer
    814F

    excavator
    330 L 330-A 330B 330B L 330-A L

    wheel tractor-scraper
    627E 637E 627B 627G 627F

    track-type tractor
    D6T D8R II D6N D6F SR 8A 57H 8 D8N 8U D6D D6E SR D6D SR D4E SR 8SU D8R D9R D6G SR D4E D7R