053-6950: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    053-6950: 密封件

    零件号: 053-6950
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    OD(Outside Diameter,外径)控制的 O 形密封圈用于以密封件外径为关键尺寸的密封用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat® 密封件保护您的投资。

    应用:
    OD 控制的 O 形密封圈用于 Cat 机器和发动机中的很多静态与动态接头,包括 O 形端面密封圈(ORFS,O-Ring Face Seal)和直螺纹 O 形密封圈(Straight Thread O-Ring,STOR)联轴器和适配器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 外径(in): 3
    • 外径(mm): 76.2
    • 材料: XNBR - 羧化丁腈橡胶
    • 材料描述: XNBR 具有卓越的耐磨性和耐切割性,适用于空气、发动机机油、柴油和冷却液应用。不应在具有连续轴旋转的应用中使用。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 横截面直径(mm): 1.8
    • 涂层:
    asphalt paver
    BG-225B, BG-230, AP-800D, BG-230D, AP-800C, BG-210B

    cold planer
    PM-565, PR-1000, PM-565B, PR-1000C PM-201

    paving compactor
    CP-563C, CP-533D, CB-214C, CS-431C, CS-433C, CS-573, CB-224C, CS-563 CS-533D, PF-300B, CS-563C CB-334D, CS-583C, CS-573D, CS-583, CP-563, CP-433C, CP-533, PS-150C, CS-531, CB-434C, CB-534B, PS-360C, PF-300C, CP-563D, CB-634C, CS-563D CS-533, CP-533C, PS-300C, PS-360B, CS-533C, PS-300B, CS-531D, CB-534C, CB-434B, CS-583D, CS-573C, CB-335D, CS-531C, CB-544, CB-545, PS-150B, CS-683E, PS-200B, PF-290B, CP-663E, CS-663E

    road reclaimer
    RR-250, RR-250B, SS-250, RM-350, SM-350, RM-350B, SS-250B

    motor grader
    24H