061-7538: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    061-7538: O 形密封圈

    零件号: 061-7538
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 0.3
    • 划线尺寸(in): 11
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(75)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    924HZ 924H 938F 906 910E 924GZ 994F 994H 924G 966F II 966E 910F 966D 902 966F 994D 908

    轮式装载机
    993K 992K

    petroleum products
    C175-16 C7 3512E

    engine - generator set
    3612 3616 3608 3606 C7.1 C32 C175-20 C175-16

    engine - truck
    3126 C15 3116 3126E 3126B C7 C-12 C9

    wheel-type skidder
    535C 545C 525C

    off-highway truck
    785C 785B 777F 789D 789B 797F 777G 776C 784B 793C 797 784C 777C 789C 795F AC 793F AC 797B

    engine - industrial
    C-9 3512E 3126B C7 G3616 3516E SPP101 G3612 C32 C175-20 C175-16 3126

    track-type loader
    953K

    articulated dump truck
    740B

    cold planer
    PM-102

    motor grader
    160M 2 140K 120K 160M 160K 140M 140M 2 12K 140K 2

    wheeled excavator
    W345C MH

    wheel dozer
    854K

    asphalt paver
    BG-2455D AP-1000D BG-260D AP-1055D

    underground articulated truck
    AD55B

    integrated toolcarrier
    IT12B IT14F

    track-type tractor
    D4C III D5C PATLGP D3C 5A PAT D5K2 LGP D6R III D3C II D5C III D6R II D5C D8R D4C D3C III D5K2 XL D3K2 LGP 3 D4K2 LGP D3K2 XL D4C II D4K2 XL 4P D5C PAT 53

    非公路用卡车
    793F 793D 793B

    oem solutions
    CX28