061-7539: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    061-7539: 密封件

    零件号: 061-7539
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 0.8
    • 划线尺寸(in): 211
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(75)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 350
    wheel-type loader
    972G 950E 966E 966D 980F 966G 994 990 II 930R 966F 980G II 930 930T 950B/950E 980F II 980G 992G 980C 920 950B 966F II 994D 990 994H 994F

    challenger
    75C 85C 85D 75

    engine - generator set
    3516B C175-20 C9 C32 3512B 3516 C27 3512C 3512 C9 GEN SET 3508C C18 3508B 3306B PM3512 3508 PP3516 3516C C15 PM3516 3516E C175-16 3406B PM3508 XQP300

    wheel-type skidder
    535B 525B

    off-highway truck
    775D 789D 777C 797B 777B 769C 793B 793F XQ 777E 776B 769D 794 AC 773E 773B 777 789B 776D 793F 69D 789 795F AC 789C 793C 785D 773D 771D 772B 776C 785C 793 775E 785B 777D 768C 793F OEM 797 775B 785 771C 795F XQ 797F 784C 784B 798 AC 793F CMD 793D 796 AC

    engine - machine
    3046

    track-type loader
    963 953 943 963B 953C 973 951B 963D 977 951C 953B 951 941B 941 953D 973C 955 973D 963C

    engine - industrial
    C-12 3406B 3306 3512B 3516C 3512E 3512 SPF343 3512C C15 3508C 3516B 3516 3508B 3516E C13 C27 C9 C175-16 C32 C6.6 3176B C11 SPS343 3508 SPF743 3126B SPF343C SPT343

    articulated dump truck
    740 735 D250E II D250E

    motor grader
    12G 140H 140H ES 12H 12H ES 160H 140G 12H NA 163H 140H NA 16H 14H 160H NA 14G 16H NA 143H

    wheeled excavator
    W330B M330D

    underground articulated truck
    AD55 AD22 AE40 II AD45B AD30 AD45

    excavator
    320D GC 330D L 320D L 330-A L 319D LN 314D LCR 330C L 330C 319D L 336D 336D L 313D 5230B 320D LRR 235B 325D L 330-A 311D LRR 315C 323D LN 312D L 321D LCR 320D 229 235 330D MH 336D LN 320C 225 225B 330B L 330D 315D L 5230 325C L 235C 325D 314D CR 330 L 5130 325C 320D FM 318D L 312D 319D 323D L 323D S 320D RR 320C FM 231D 330B 321C 330B LN 235D 330D LN 245 5130B 225D

    wheel tractor-scraper
    637G 627G 621E 651E 627E 627F 621G 657E 627B 631E 637E 621F 623F 623G 613G 631G 623E 633E II

    earthmoving compactor
    815F 816F 825G 826G 816 836H 826G II 826C

    engine - truck
    C15 C13 C-9 C7 3406C 3406B C-18 3176 C-15 C16 C-16 3306C C9 C-10 3176B C11

    petroleum products
    3512C 3516C 3512B 3516B C32 C9 TH48-E80 TH31-C9P TH48-E70 TH35-E81 C175-16 TH35-C11I C27 3508C CX31-C15I CX35-P800 TH31-E61 TH31-C9T C11 3512 C13 CX48 CX31-P600 3516 CX48-P2300 TH35-C13I CX31-C13I CX31-C11I 3512E C18 CX31-C9I TH35-C15I TH31-C9I 3508B

    cold planer
    PM-200 PM-201

    forest products
    TK370 TK380 TK371 TK381 227 543 533

    track-type skidder
    D4HTSK III 527 517

    伸缩臂式装卸机
    TH360B TH460B TH350B TH580B TH330B TH220B TH355B TH340B TH560B

    wheel dozer
    834U 834S 844 834B 824G II 814F 824G 854G

    asphalt paver
    AP-1000

    pipelayer
    572R 561N 578 561M 589

    marine products
    3512C 3516C 3512E C32 3516E 3508B 3508C C18 C-12 3512B C12 C175-16 3516B 3618 3508 3512 3176B C6.6

    track-type tractor
    D5B D7G D7R D6R 153 D7R II D8R 5A D4H III D7H D6N 163 D6D D6M D11R D6E D8R II 6S 55 D6E SR D7G2 D6D SR D5M D4H XL 6A D6G2 LGP 5 4 D8N D9N D6G2 XL D5N D11N 6 D5E 5S D4H

    expanded mining products
    MD5125

    load, haul, dump
    R2900G R1700G R2900 R1600 R1600G R1700 II R3000H

    oem solutions
    CAT WDS CX31