061-7540: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    061-7540: O 形密封圈

    零件号: 061-7540
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 1.48
    • 内径(mm): 37.7
    • 划线尺寸(in): 222
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 37.69
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(75)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 涂层:
    • 温度(°C): -40 - 175
    • 温度(°F): -40 - 350
    pipelayer
    PL61, PL72, PL83, 561N, PL87, 589, 561H, 572R II 561M, 578, 583R

    wheel tractor-scraper
    615C, 627H, 637, 637E, 621H, 623F, 631G, 651E, 615C II 657G, 637K, 633D, 621K, 613C II 623K LRC 637G, 637D, 631C, 639D, 613C, 657E, 621K OEM 623H, 631K, 631E, 613G, 627K LRC 631D, 611, 613B, 623K, 627K

    underground articulated truck
    AD55, AD60, AD55B, AD45B

    engine - generator set
    3612 3606 3616 C280-12 G3516 PM3456 C15 3456 3406B 3304 3412C 3406E 3406C C9 G3512 G3412C CG137-12 3306 3408 C280-16 3304B 3412 3408B C-12 C18 3408C G3412 G3508 G3406 CG137-08 C15 I6 C13GENSET XQG400

    forest products
    554, 574, TK1051

    wheel-type skidder
    528, 528B, FB518 530B

    expanded mining products
    MD6290, 6020B, 6015B

    off-highway truck
    777G, 769D, CAT WDS TR53 TR35 793F CMD 777F, 795F AC 773G LRC 785C, 775D, 793F, 789C, 793C, 797F, 777D, 793D, 794 AC 773G OEM 773F, 771D, 775F, 785D, 789D, 795F XQ 793F OEM 777E 773G, MT4400D AC 797, 773D, 772, 785G, 775G, 775G OEM 793F XQ 773E, 777C, 770, 775G LRC 797B, 777B, 784C

    oem solutions
    777G, 769D, CAT WDS TR53 TR35 793F CMD 777F, 795F AC 773G LRC 785C, 775D, 793F, 789C, 793C, 797F, 777D, 793D, 794 AC 773G OEM 773F, 771D, 775F, 785D, 789D, 795F XQ 793F OEM 777E 773G, MT4400D AC 797, 773D, 772, 785G, 775G, 775G OEM 793F XQ 773E, 777C, 770, 775G LRC 797B, 777B, 784C

    cold planer
    PM-201, PM-200, PM-465

    track-type tractor
    4S D6T, D8R D10T2, D6K2 XL D6E D6T LGP D6G2 XL D9R, D10N, D6T XL D7G, D7R II D6M D6K D8N, D11R, D6G2 LGP D6N LGP 183B 4P D6T XW D5H XL D6N OEM D5R2 D9T, D8T, D10R, D6K2, 4 58L D6N D6D, D6T XL PAT D11T, D5M D8R II D4H, 173B D5N D6R LGP 59L D6T LGPPAT D8L, D7G2 D6R, D6K2 LGP 59N D5H, D10T, D9L, 4A 10 D6K LGP D6K XL D6T XW PAT D6G, 10U 10SU D5R XL 54 59 D5R LGP D6R XL 55, D4H III D4H XL D6N XL D9N

    engine - machine
    3176C C-12

    track-type loader
    963K, 963D, 973, 963, 953D

    petroleum products
    CX31-C13I TH48-E70 C15 C32 TH48-E80 C7 C13 CX31-P600 CX31-C11I C11 TH35-C13I TH55FT-E90 C27 TH35-C15I TH55 CX35-P800 TH35-C11I TH35-E81 TH55-E70 CX31-C15I

    track-type skidder
    54H 527 D4HTSK III 4P 517 D4HTSK II D5HTSK II

    motor grader
    24, 140H, 14H, 163H, 16H NA 143H, 160H, 16G, 16H

    wheel-type loader
    928F, 914G, 972H, 926E, 993K, 966M, 980G, 950E, 972G, 926, 966H, 966G, 962L, 938G II 970F, 966G II 966D, G916, 990K, 972G II 966K, 924G, G936, 930, 960F, 966F, 994K, 966C, 972M XE 966M XE 980G II 916, 966L, 972M, 966E, 938G, 992K, 936, 930R, 936F, 950F, 920, 950F II 930T, 980C, 980F, 966K XE 966F II 994F, 972L, 972K, 966R, 936E, 950L, 990H, 994H, 928G, 950B, G926, 980F II 950B/950E

    engine - industrial
    3406B C-12 G3516 G3512 C7 SUF557 C15 G3406 G3508 C32 CG137-08 3456 SPF343C 3406C 3406E C27 C280-16 3126B C13 3196 HT400 C18 C11 CG137-12 3176C C-16 C-10 G3408 C-15 G3412 3406 CPT372 3176B SBF214 G3408C SPF343

    articulated dump truck
    D350D, 735B, D350C, D20D, D300D, 740, 735C, D350E II 745C, 745 D25D, 730, D250E, 740C D400E, D350E, D250D, D300E, 740B, 725, 740 GC D30C, D30D, D300E II D25C, D250B, D250E II D300B, D35C

    engine - truck
    C15 C-12 3176B 3126B C13 3406C 3126E 3406E 3116 C-16 C-15 7155 3406B C-10 C7 C-18 C16 C11 3176

    challenger
    85D, 75E, 75, 85C, MT855, MT865, 65E, MT800 95E, 75C, 85E, MT700 MT835, MTC845, MTC865, 75D, MTC855, MTC835, MT845

    generator
    SR4 XQP500

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT14G, IT28G, IT28F, IT28, IT18B, IT38F, IT28B, IT18, IT38G II

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheeled excavator
    M318, M320, M315, M322C, M318C MH M316C, W345B II M315C, M318C

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250B, RM-350B, SS-250, SM-350, RR-250, RM-350, RM-250C

    wheel dozer
    814F, 824G, 824K, 814K, 854K, 844K, 8A4K 814F II 824G II 824C, 814B, 844H

    wheel loaders
    992K

    excavator
    345B II 345B II MH 365B, 365B II 385C L 390D L 385C FS 365C 345B L 390D, 385C, 345B, 385B, 374D L 245D

    earthmoving compactor
    816K, 815K, 815F, 815B, 816F, 826G II 825C, 815F II 825K, 826K, 825G, 826C, 836H, 816B, 826G, 816F II