061-8561: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    061-8561: 密封件

    零件号: 061-8561
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 1.61
    • 划线尺寸(in): 223
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM(75), FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    836 815F 816F

    challenger
    MT865 75D 75 MTC865 95E 75C 65E 85D 75E MTC845 MT845 85E MT855 MTC855 85C MT835 MTC835

    wheel-type loader
    994K 992K 993K 966H 972H 990 II 972G II 988B 990 990K 966G II 992D 994H 988F 992C 988F II 994F

    engine - generator set
    C-12 C13

    engine - truck
    C-10 3176 C-12 C13 C11 3176B

    petroleum products
    CX31-C11I CX31-C15I TH55FT-E90 CX31-C9I CX31-P600 3412E TH55 CX35-P800 CX31-C13I CX31-C18I CX35-C18I TH55-E70

    off-highway truck
    797F 773B 771D 769D 775D 785D 793F CMD 793C 785C 773E 796 AC 773D 795F XQ 785G 769C 69D 789C 794 AC 797B 793F AC 775B 793F XQ 770 793F OEM 797 772B 772 793D 784C 795F AC 793F 775E 789D MT4400D AC 771C

    engine - machine
    3176C C-12

    engine - industrial
    C-12 SUF557 3196 SCT673 3176C 3412E SPS342 3412 C13 C-10 3408E SPT342 CPT372 3412C 3176B SBF214

    articulated dump truck
    730 740 735 725 735 OEM

    cold planer
    PM-565B PM-565

    motor grader
    16H 163H 160H 140H 14H 143H 24H

    forest products
    TK1051

    wheeled excavator
    W345B II

    paving compactor
    CB-44B CD10 CB10 CB-54B CD-54B CD-44B

    wheel dozer
    834B 814F 854K 844 854G 844K

    underground articulated truck
    AD45 AD45B AD40 AD22 AD55 AE40 II AE40

    excavator
    365B L 345B II 345B 365B II 5110B 365B 345B L 325B L 322B L 330B L 345B II MH

    pipelayer
    583T 572R II 589

    marine products
    C32 3412E 3616 3196 C12 3612 C-12 3176B 3618 3176C C30

    wheel tractor-scraper
    657G 631G 633D 627G 631E 621G 633E II 621E 637E 657E 637G 623G 637D 631D 651E 639D

    track-type tractor
    D7R II D9R D9T 9SU D9N D8T 59 D10N D10T 10 D8L 58L 10SU D10R 9 59L D9L 59N 9U 10U 58

    load, haul, dump
    R1600G R1600 R1700 II R1700G

    oem solutions
    CX31 CAT WDS CX28 CX35 CX31-P300 TR53