061-8639: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    061-8639: O 形密封圈

    零件号: 061-8639
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 0.61
    • 划线尺寸(in): 114
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(75)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 350
    wheel-type loader
    992K, 914G, 990K, 980H, 990 II 980G II 986H, 980G, 988H, 990H, 988G, 993K, 990, 988K, 986K

    challenger
    75C, MTC865, 65B, 70C, 65D, MTC845, MT865, MT845, 65, 85C, MT855, MT835, 65C, 75, MTC855, MTC835

    engine - generator set
    C18 3512 3516B 3516 3456 C15 3508B C27 3508 C15 I6 3512B PM3456 C32 C18 I6 3512C 3516C 3406E

    off-highway truck
    777B, 773G LRC 773G OEM 772, 777E 777D, 770G, 777G, 775G OEM 770, 776C, 772G, 775F, 777C, 773F, 773G, 775G, 777F, 775G LRC

    engine - industrial
    C18 3512E 3512 3508 3516E C27 C15 3516C C32 3512B 3516B C-15 3516 C-16 3406E 3456

    track-type loader
    953C, 973C, 963C

    articulated dump truck
    D350E II 740, D400E II 740 GC 735, 740B, 745 745C, 735 OEM 735B, 735C, 740C

    road reclaimer
    RM500B, RM-500

    motor grader
    24, 24M

    wheeled excavator
    M312, M320, M315, M322D2 MH M318D, M318, M315D2, M322F, M318C, M320D2, M313C, M313D, M323F M316C, M318F, M322D MH M316F, M316D, M324D2 MH M322D, M315C, M322C, M325B W345B II M315D, M320F, M318C MH M322D2, M318D MH M314F, M317D2, W330B

    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026

    underground articulated truck
    AD60, AD55B, AD30, AD45B, AD55

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    325C FM 365C 385C L 365C L 330C FM 5090B, 385B, M317F, 374F L 345B II MH 325B L 385C L MH 322C FM 374D L 390D L 390F L 365C L MH M318F, 385C, 390D

    wheel tractor-scraper
    631E, 657E, 623E, 621G, 637G, 627E, 651B, 623G, 623F, 621F, 621E, 631G, 657G, 637E, 637D, 657B, 637K, 631D, 651E, 627G, 621B, 633E II 627F, 639D

    earthmoving compactor
    825K, 826G, 826K, 836K, 836G, 825G II 825C, 826H, 836H, 826G II 825H, 826C

    generator
    SR4 SR5

    engine - truck
    3406E C15 C-18 C-15 C18 C-16 C16

    petroleum products
    3512C TH48-E80 C32 C15 TH48-E70 3516C CX31-P600 3512 C27 C18 CX35-P800 CX31-C15I 3516B TH35-E81 TH35-C15I C-15 3512B

    cold planer
    PM-200, PM-201

    forest products
    322C

    wheel dozer
    844, 834H, 834K, 844K, 854K, 824K, 824C, 824G II 834G, 824G, 824H, 844H

    asphalt paver
    8-16B BG-210B, 10-20B BG-2455C, AP-1055B, BG-230D, AS2251 BG-225B, AP-1055D, AP355F, BG-2255C, AP-1000D, 8 FT BG-260D, BG-2455D, AP-800D, BG-230, AP-1000B, AP300F, 10-20WB BG-260C, AS2301 AP-655C, AP-800C

    integrated toolcarrier
    IT14G

    pipelayer
    PL87, 587T, PL83, 583T

    track-type tractor
    D6C, 140, D10T, 141 D5B, D11T, D8T, D6E SR 143 D5, D10N, D6D, D11R, D10T2, D8R II D8N, D9T, D6D SR D10R, D8R

    expanded mining products
    6030, 6015B, 6015, MD6290, 6020B, 6040, 6015 FS 6018, 6040 FS