061-9456: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    061-9456: 密封件

    零件号: 061-9456
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 2.11
    • 划线尺寸(in): 227
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(75)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 350
    generator
    SR4 SR4B

    wheel-type loader
    962H, 972M XE 992G, 950H, 994, 966M XE 966K XE

    petroleum products
    CX31-C9I 3508C 3512B C32 3512C TH55-E70 3508B TH48-E70 TH55FT-E90 3412E CX48-P2300 CX31-P600 TH48-E80 TH55

    engine - generator set
    3516B G3516B 3516C 3512B G3512 3512 3512C PM3516 3508C G3508 G3516E G3516 G3520H 3516 PMG3516 G3516C PM3512 3508 3508B G3520B G3520C G3516H G3512H PM3508 PP3516 C9.3

    engine - truck
    3408 3408B

    off-highway truck
    777D, 775B, 789, 769D, 789C, 793B, 785B, 777C, 777, 769C, 771D, 793D, 776B, 789D, 772B, 777B, 784B, 771C, 776C, 773B, 784C, 797F, 789B, 793, 797, 776D, 69D, 785C, 797B, 785D, 768C, 785

    engine - industrial
    3412 3408 SPS343 3512 3508 G3516 G3512 G3508 3512C 3516 3412E 3408C G3512B 3512B G3520B SPF343C G3516B G3520J 3508B G3508B C9.3 3516B 3412C SPT343 G3508J 3408E 3408B 3508C G3516J SPF343 G3512H 3516C

    track-type loader
    973

    articulated dump truck
    725C2, 725C

    road reclaimer
    RM-350, SM-350

    cold planer
    PR-450C

    forest products
    2864C, 586C

    motor grader
    160M 2 12M 2 12M 3 140M 2 140M 3 12M 3 AWD 160M 3 AWD 160K, 140M 3 AWD 140K 2 12K, 120K 2 120K, 140K

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheel dozer
    854G

    asphalt paver
    AP-1055F AP-1000F

    pipelayer
    PL72

    excavator
    336E LN 329D, 325D L M325D L MH 336E, 325D, 324D FM LL 329D L 336E L 336E LH 340F L UHD 336F L 324D L 336E LNH 329D LN 568 FM LL 328D LCR 336F L XE 340F, 324D LN 568 FM 336F, 325D FM LL 336F XE 5230, 5130B, 324D

    integrated toolcarrier
    IT62H

    wheel tractor-scraper
    631E, 637K, 657E, 627K, 627H, 637E, 633E II 627K LRC

    track-type tractor
    D7E, D11R, D6T, D11N, D6T XW 11U D6T XL D6T LGP D8N, D6T XL PAT D6T LGPPAT D6T XW PAT 11 D7E LGP 11SU

    oem solutions
    CAT WDS