061-9457: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    061-9457: 密封件

    零件号: 061-9457
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 2.48
    • 划线尺寸(in): 230
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM(75), FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    815F II 826C 815F 816B 825 815B 816F 825C 816F II

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    950E 966D 990K 966E 950 993K 966M XE 938G 994K 936F 970F 992K 950F 936E 972M XE 938F 966K XE 950B/950E 936 G936 928G 924F 962G 966F 910 960F 938G II 950F II 930R 930T 918F 950B 994F 980G 966K 930H 928F 994H 950G 966C 928HZ 966F II 994 928H

    petroleum products
    3512 C32 CX35-P800 TH48-E70 CX38-P800 C27 CX38-P892 3516

    engine - generator set
    3512 3508 3516 C27 G3516 C32 3508C D399 G3508 G3512

    engine - truck
    C-15 3408 3406E 3408B 3126 3406C 3406B C15 C-16

    off-highway truck
    797B 797F 785 777G 775G OEM 797 793D 793 776B 775G 789 773G OEM 777B 773G

    track-type loader
    963 973 983B 983

    engine - industrial
    3508 G3516 3512 3516 G3512 C27 C32 G3508 D399

    articulated dump truck
    740 745 740C 735C 745C D400E 740 GC D350E

    wheel dozer
    854K 844K 814B 844H 814F 824C 814F II 844 824S

    pipelayer
    PL72 594H 572G PL87

    integrated toolcarrier
    IT24F IT28G IT28F IT38F IT18F IT12 IT38G II IT38G

    excavator
    5110B

    wheel tractor-scraper
    623F 627B 623G 627E 657E 621E 621R 627F 621B 613C 623E 615C 627G 657G 650B 615 641B 621F 621G 633D 660B 613G 611 623B 621S 613C II 615C II

    expanded mining products
    6015B 6020B 6030

    track-type tractor
    8U D6R III 9SU D6T XW D11R D6T 8S D7R II D11T D6T XW PAT D6R 58L D10N 9 D6T LGP D6T XL D10T D8L 9U D6T LGPPAT 11 11U 58 8 10U D6T XL PAT 8A D10T2 59 D10R D11N D9N 10SU 59N D6R XL 11SU 183B 10 59L D6R STD

    oem solutions
    TR53