067-3161: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    067-3161: 环

    零件号: 067-3161
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,回火基本

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 形状: 回火基本
    • 扣环类型: 内部
    com
    816F, 815K, 815F, 815F II 816K, 816F II

    cold planers
    PR-1000, PM-565B

    wheel tractor scrapers
    615C, 637E

    cold
    PM-565, PR-1000C PR-450C

    track feller bunchers
    2491

    est
    30/30 DEUCE

    lhd
    R1600G, R1600H, R1700K, R1700G

    fp
    TK752, 522B, 522, 552 2 552, 1290T, 532, 1190T, 2391, TK732, TK722

    compactors
    816F, 815B, 816B

    track type tractors
    D10R, D8T, D10N, D8RLRC, D9RLRC, D8RII, D9L, D9N, D8N, D8LSA

    pipe
    578, 589

    drll
    MD6310

    articulated trucks
    D300D, D250D

    wtl
    972G II 972G, 966G II 966G, 972H, 972L, 972M, 962H, 966K, 966H, 966F II 97AM 950H, 938H, 972K, 970F, 962K, 950K

    rotary blasthole drills
    MD6310 MD6250

    adt
    735B, 740, 740B, D300E II D300E, D250E II 735 OEM 735, D250E

    underground mining loaders
    R1700G

    ttt
    D9T, D9R, D8T, D8R D8R II D10T2, D10R, D8N, D10T

    wts
    615C, 611, 615C II 633E

    wtt
    814F II 814K, 814F, 8A4K

    wheel loaders
    950H, 966G, 966F, 972H, 962H, IT62H, 962K, 972K, IT38H, 966H, 950K, 966GII, 972GII, 972G

    oht
    770G, 770G OEM

    wheel dozers
    814F